Meny Sök

Kanotformade nitar

I lager

Kanotformade clips är fästelement till ett lågt pris, utformade för att fungera på samma sätt som en nit eller skruv. Deras utformning gör dem lättare att ta bort än andra nitar. I serien finns olika modeller, inklusive med helt ihåligt ankare och med delvis ihåligt ankare.

De här prisvärda clipsen, som passar för montering på framsidan, snäpps lätt in i runda hål och täcker en mindre yta. De är utmärkta för att säkra olika material på plats, t.ex. metall och plast. Verktyg behövs inte för installationen, tryck bara tummen mot det platta, runda huvudet.

Vår serie har god elektrisk isolering och är beständiga mot vibrationer, nötning och korrosion. De kan användas i tillämpningar med elektronik, fordon och maskineri. Kanotformade clips förs lätt in i panelhål och passar utmärkt för skyltar och skyltningar som finnas på plats länge. De kan plockas bort och återanvändas tillfälligtvis, men på grund av deras extra stadiga grepp ska de helst användas där de inte behöver bytas så ofta.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färger: svart och natur
  • Alternativ i klass UL94 V0 och UL94 V2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
65 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Huvuddiameter Kompatibla paneltjocklekar Ankarlängd Kompatibelt diameteromfång, hål Köp
1,5413 kr - 1,8692 kr 7125 I lager
Naturfärgad
6.9 mm
2.0 - 2.5 mm
8.4 mm
3.1 - 3.2 mm
1,4542 kr - 1,7584 kr 865 I lager
Naturfärgad
12.7 mm
2.5 - 4.0 mm
10.9 mm
4.6 - 4.9 mm
0,9134 kr - 1,2725 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
7.8 mm
0.8 - 3.6 mm
12.0 mm
2.8 mm
1,7235 kr - 2,3698 kr 14449 I lager
Naturfärgad
12.7 mm
0.8 - 5.0 mm
14.5 mm
6.6 mm
1,0671 kr - 1,4937 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
9.5 mm
1.5 - 3.5 mm
11.0 mm
5.0 mm
1,0671 kr - 1,4937 kr 36858 I lager
Naturfärgad
9.5 mm
0.8 - 4.0 mm
11.0 mm
4.8 mm
1,0671 kr - 1,4937 kr 12426 I lager
Svart
9.5 mm
0.8 - 4.0 mm
11.0 mm
4.8 mm
1,0671 kr - 1,4937 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
9.5 mm
1.5 - 3.5 mm
11.0 mm
5.0 mm
1,4542 kr - 1,7584 kr 893 I lager
Naturfärgad
9.4 mm
1.6 - 3.2 mm
11.5 mm
5.4 - 5.6 mm
1,824 kr - 2,5278 kr 10842 I lager
Svart
14.0 mm
3.0 - 7.0 mm
19.0 mm
6.5 mm
2,8294 kr - 3,763 kr 89616 I lager
Svart
20.0 mm
3.0 - 9.0 mm
24.0 mm
9.4 mm
1,9102 kr - 2,6284 kr 3482 I lager
Svart
14.3 mm
2.0 - 5.5 mm
17.0 mm
7.2 mm
1,4542 kr - 1,7584 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
10.3 mm
2.9 - 4.0 mm
11.1 mm
3.3 - 3.6 mm
1,7742 kr - 2,0277 kr 3164 I lager
Svart
12.7 mm
2.5 - 5.6 mm
16.3 mm
6.3 - 6.4 mm
1,2645 kr - 1,529 kr 2836 I lager
Naturfärgad
9.4 mm
1.6 - 3.2 mm
11.5 mm
5.4 - 5.5 mm
1,3644 kr - 1,3644 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
9.1 mm
1.6 - 3.2 mm
10.2 mm
4.6 - 4.9 mm
1,2645 kr - 1,529 kr 9798 I lager
Svart
12.7 mm
2.5 - 4.0 mm
10.9 mm
4.6 - 4.7 mm
0,9134 kr - 1,2725 kr 4373 I lager
Naturfärgad
7.8 mm
0.8 - 3.6 mm
12.0 mm
2.8 mm
2,0539 kr - 2,8582 kr 212 I lager
Svart
15.0 mm
6.0 - 8.5 mm
18.0 mm
5.8 mm
1,5413 kr - 1,8692 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
6.9 mm
2.0 - 2.5 mm
8.4 mm
3.1 - 3.2 mm
  • av 4
Monteringsknapp 3.1 - 3.2 mm | 0.122 - 0.125 in 2.0 - 2.5 mm | 0.079 - 0.098 in Nylon Naturfärgad

10015919

Prisintervall
1,8692 kr - 1,5413 kr

Lagernivåer
7125 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    8.4 mm
  • Huvuddiameter
    6.9 mm
  • Huvudets höjd
    1.0 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.1 - 3.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.0 - 2.5 mm
Kanot clips 4.6 - 4.9 mm | 0.181 - 0.193 in 2.5 - 4.0 mm | 0.098 - 0.157 in Nylon Naturfärgad

10015995

Prisintervall
1,7584 kr - 1,4542 kr

Lagernivåer
865 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    10.9 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.6 - 4.9 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.5 - 4.0 mm
Kanot clips N/A 0.8 mm 3.6 mm (PT)

10066171

Prisintervall
1,2725 kr - 0,9134 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    12.0 mm
  • Huvuddiameter
    7.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    2.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.6 mm
Kanot clips N/A 0.8 mm 5.0 mm (PT)

10066362

Prisintervall
2,3698 kr - 1,7235 kr

Lagernivåer
14449 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    14.5 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 5.0 mm
Kanot clips N/A 1.5 mm 3.5 mm (PT)

10066256

Prisintervall
1,4937 kr - 1,0671 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    11.0 mm
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.5 - 3.5 mm
Kanot clips N/A 0.8 mm 4.0 mm (PT)

10066263

Prisintervall
1,4937 kr - 1,0671 kr

Lagernivåer
36858 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    11.0 mm
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 4.0 mm
Kanot clips N/A 0.8 mm 4.0 mm (PT)

10066270

Prisintervall
1,4937 kr - 1,0671 kr

Lagernivåer
12426 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    11.0 mm
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 4.0 mm
Kanot clips N/A 1.5 mm 3.5 mm (PT)

10066249

Prisintervall
1,4937 kr - 1,0671 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    11.0 mm
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.5 - 3.5 mm
Kanot clips Naturfärgad 1.6 mm 3.2 mm (PT)

10110737

Prisintervall
1,7584 kr - 1,4542 kr

Lagernivåer
893 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    11.5 mm
  • Huvuddiameter
    9.4 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.4 - 5.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.6 - 3.2 mm
Kanot clips N/A 3.0 mm 7.0 mm (PT)

10066331

Prisintervall
2,5278 kr - 1,824 kr

Lagernivåer
10842 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    19.0 mm
  • Huvuddiameter
    14.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.0 - 7.0 mm
Kanot clips N/A 3.0 mm 9.0 mm (PT)

10066416

Prisintervall
3,763 kr - 2,8294 kr

Lagernivåer
89616 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    24.0 mm
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    9.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.0 - 9.0 mm
Kanot clips N/A 2.0 mm 5.5 mm (PT)

10066393

Prisintervall
2,6284 kr - 1,9102 kr

Lagernivåer
3482 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    17.0 mm
  • Huvuddiameter
    14.3 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.0 - 5.5 mm
Kanot clips 3.3 - 3.6 mm | 0.13 - 0.142 in 2.9 - 4.0 mm | 0.114 - 0.157 in Nylon Naturfärgad

10015964

Prisintervall
1,7584 kr - 1,4542 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    11.1 mm
  • Huvuddiameter
    10.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.3 - 3.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.9 - 4.0 mm
Monteringsknapp 6.3 - 6.4 mm | 0.248 - 0.250 in 2.5 - 5.6 mm | 0.098 - 0.22 in Nylon Svart

10016046

Prisintervall
2,0277 kr - 1,7742 kr

Lagernivåer
3164 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    16.3 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.3 - 6.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.5 - 5.6 mm
Monteringsknapp Naturfärgad 1.6 mm 3.2 mm (PT)

10110713

Prisintervall
1,529 kr - 1,2645 kr

Lagernivåer
2836 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    11.5 mm
  • Huvuddiameter
    9.4 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.4 - 5.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.6 - 3.2 mm
Kanot clips Naturfärgad 1.6 mm 3.2 mm (PT)

10102718

Prisintervall
1,3644 kr - 1,3644 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    10.2 mm
  • Huvuddiameter
    9.1 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.6 - 4.9 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.6 - 3.2 mm
Monteringsknapp 4.6 - 4.7 mm | 0.181 - 0.187 in 2.5 - 4.0 mm | 0.098 - 0.157 in Nylon Svart

10015988

Prisintervall
1,529 kr - 1,2645 kr

Lagernivåer
9798 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    10.9 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.6 - 4.7 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.5 - 4.0 mm
Kanot clips N/A 0.8 mm 3.6 mm (PT)

10066164

Prisintervall
1,2725 kr - 0,9134 kr

Lagernivåer
4373 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    12.0 mm
  • Huvuddiameter
    7.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    2.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.6 mm
Kanot clips N/A 6.0 mm 8.5 mm (PT)

10066355

Prisintervall
2,8582 kr - 2,0539 kr

Lagernivåer
212 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    18.0 mm
  • Huvuddiameter
    15.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.0 - 8.5 mm
Monteringsknapp 3.1 - 3.2 mm | 0.122 - 0.125 in 2.0 - 2.5 mm | 0.079 - 0.098 in Nylon Svart

10015926

Prisintervall
1,8692 kr - 1,5413 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    8.4 mm
  • Huvuddiameter
    6.9 mm
  • Huvudets höjd
    1.0 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.1 - 3.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.0 - 2.5 mm