Meny Sök

Kantband

I lager

Kantlisterna skapar skyddande kanter runt ytor som skyddar vassa, känsliga kanter och hörn. Den flexibla, ojämna designen gör att de kan anpassas till olika former, även oregelbundna sådana. Remsorna absorberar stötar och förhindrar direktkontakt med potentiella faror.

  • Banden har en ojämn utformning som passar alla former, inklusive oregelbundna.
  • Skyddar känsliga kanter från slitage samtidigt som de absorberar stötar och förhindrar direkt kontakt mellan ytan och potentiella risker.
  • Används ofta i industriella, kommersiella, möbel- och fordonstillämpningar.
Material: PVC Färg: Svart Serienummer: SR1050

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
6 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet W T L t Typ Köp
986,9679 kr - 986,9679 kr 26 I lager
7.0 mm
1.2 mm
50.0 m
0.8 mm
1
2 304,9816 kr - 2 304,9816 kr 12 I lager
11.0 mm
5.2 mm
50.0 m
3.7 mm
2
3 107,9851 kr - 3 107,9851 kr 5 I lager
13.0 mm
6.8 mm
50.0 m
5.3 mm
2
10237656 1 566,1111 kr - 1 566,1111 kr 13 I lager
9.5 mm
2.8 mm
50.0 m
1.5 mm
2
1 827,797 kr - 1 827,797 kr 126 I lager
10.5 mm
3.8 mm
50.0 m
2.7 mm
1
1 276,0051 kr - 1 276,0051 kr 55 I lager
8.0 mm
2.0 mm
50.0 m
1.0 mm
1
Kantband 0.8 mm 1.2 mm PVC Svart

10233405

Prisintervall
986,9679 kr - 986,9679 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • W
    7.0 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    1.2 mm
  • t
    0.8 mm
  • Antal rullar
    50
Kantband 3.7 mm 5.2 mm PVC Svart

10237670

Prisintervall
2 304,9816 kr - 2 304,9816 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • W
    11.0 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    5.2 mm
  • t
    3.7 mm
  • Antal rullar
    50
Kantband 5.3 mm 6.8 mm PVC Svart

10237687

Prisintervall
3 107,9851 kr - 3 107,9851 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • W
    13.0 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    6.8 mm
  • t
    5.3 mm
  • Antal rullar
    50
Kantband (L) (W)

10237656

Prisintervall
1 566,1111 kr - 1 566,1111 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • W
    9.5 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    2.8 mm
  • t
    1.5 mm
  • Antal rullar
    50
Kantband 2.7 mm 3.8 mm PVC Svart

10237663

Prisintervall
1 827,797 kr - 1 827,797 kr

Lagernivåer
126 I lager
Egenskaper
  • W
    10.5 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    3.8 mm
  • t
    2.7 mm
  • Antal rullar
    50
Kantband 1.0 mm 2.0 mm PVC Svart

10237649

Prisintervall
1 276,0051 kr - 1 276,0051 kr

Lagernivåer
55 I lager
Egenskaper
  • W
    8.0 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    2.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Antal rullar
    50