Meny Sök

Kantbussningar

I lager

För metallplåtar som är för tunna för håltagning är kantbussningar en hållbar lösning. De fästs vid kanterna på en tunn plåt och är ett bra alternativ till självlåsande insatser.

För att montera;
1. För in i skåran i sidan av panelens öppning
2. Vrid insatsens fjädrande ben mot panelen. Då trycks fjädern ihop och kan passera genom skåran i panelen
3. Benet återgår till sitt normala läge och fäster insatsen i panelen.
Observera: För den invändiga gängan behövs skruvmejsel för montering.

Insatsen kan plockas bort genom att man helt enkelt nyper ihop fjäderbenen och vrider dem.

  • Material: polyamid 6/6
  • Färg: svart
  • Flambeständighet UL94 V2.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
5 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Avstånd över plana ytor Maximal paneltjocklek Köp
1,9561 kr - 2,6368 kr 1263 I lager
M4
7.6 mm
2.3 mm
2,7808 kr - 3,8014 kr 29089 I lager
M3
7.6 mm
2.3 mm
3,0942 kr - 4,0465 kr 4865 I lager
M6
8.6 mm
2.41 mm
3,0942 kr - 3,8391 kr 5635 I lager
M5
8.6 mm
2.41 mm
1,7639 kr - 2,4111 kr Fråga angående leveranstidhär
#6-32
7.6 mm
2.41 mm
Kantbussning M4 1.27 mm 2.3 mm Nylon 6/6 Svart

10320693

Prisintervall
2,6368 kr - 1,9561 kr

Lagernivåer
1263 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Avstånd över plana ytor
    7.6 mm
  • Innerdiameter
    5.3 mm
  • Insatslängd
    7.6 mm
Kantbussning M3 1.27 mm 2.3 mm Nylon 6/6 Svart

10320709

Prisintervall
3,8014 kr - 2,7808 kr

Lagernivåer
29089 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Avstånd över plana ytor
    7.6 mm
  • Innerdiameter
    5.3 mm
  • Insatslängd
    7.6 mm
Kantbussning M6 1.27 mm 2.41 mm Nylon 6/6 Svart

10320723

Prisintervall
4,0465 kr - 3,0942 kr

Lagernivåer
4865 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Avstånd över plana ytor
    8.6 mm
  • Innerdiameter
    6.3 mm
  • Insatslängd
    7.6 mm
Kantbussning M5 1.27 mm 2.41 mm Nylon 6/6 Svart

10320716

Prisintervall
3,8391 kr - 3,0942 kr

Lagernivåer
5635 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Avstånd över plana ytor
    8.6 mm
  • Innerdiameter
    6.3 mm
  • Insatslängd
    7.6 mm
Kantbussning #6-32 1.27 mm 2.41 mm Nylon 6/6 Svart

10320686

Prisintervall
2,4111 kr - 1,7639 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Avstånd över plana ytor
    7.6 mm
  • Innerdiameter
    5.3 mm
  • Insatslängd
    7.6 mm