Meny Sök

Kanthandtag 150.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Svart

Essentra artikelnummer:

10194010

Tillverkarens artikelnummer:

1220533

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 2

Beställ i flerpack med 2

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Slutför Plastbelagd;med textur
Material Aluminium
Typ Utan plats för text
Flänsbredd 13.0 mm
Total höjd 36.0 mm
Totallängd 150.0 mm
Gängans längd 12.0 mm
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss