Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kanthandtag, perfekta för utdragslådor, finns med många olika profiler, med eller utan plats för märkning. Finns med olika finish och storlekar. Kan skruvas på en kanal där det passar bäst för när en lång profil används.
Serienummer: SR6513
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Färg | Slutför | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
19.685 in
500.0 mm
|
Svart
|
Plastbelagd;med textur
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
9.843 in
250.0 mm
|
Svart
|
Plastbelagd;med textur
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
7.874 in
200.0 mm
|
Svart
|
Plastbelagd;med textur
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
19.685 in
500.0 mm
|
Naturfärgad
|
Anodiserad
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
5.906 in
150.0 mm
|
Naturfärgad
|
Anodiserad
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
15.748 in
400.0 mm
|
Naturfärgad
|
Anodiserad
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
9.843 in
250.0 mm
|
Naturfärgad
|
Anodiserad
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
15.748 in
400.0 mm
|
Svart
|
Plastbelagd;med textur
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
9.843 in
250.0 mm
|
Svart
|
Plastbelagd;med textur
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
4.331 in
110.0 mm
|
Svart
|
Plastbelagd;med textur
|
|||
| 2 I lager |
9.843 in
250.0 mm
|
Naturfärgad
|
Anodiserad
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
4.331 in
110.0 mm
|
Naturfärgad
|
Anodiserad
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
7.874 in
200.0 mm
|
Naturfärgad
|
Anodiserad
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
Naturfärgad
|
Utan finish
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
Naturfärgad
|
Utan finish
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
7.874 in
200.0 mm
|
Naturfärgad
|
Utan finish
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
7.874 in
200.0 mm
|
Naturfärgad
|
Utan finish
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
5.906 in
150.0 mm
|
Svart
|
Utan finish
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
5.906 in
150.0 mm
|
Naturfärgad
|
Utan finish
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
4.331 in
110.0 mm
|
Svart
|
Plastbelagd;med textur
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta