Kam-tvingar är enkla och robusta tvingar som håller arbetsstycken i ett stadigt grepp. Den har kammekanism för att snabbt dra åt respektive lossa greppet. Genom att bara rotera kammen justeras klämkraften efter tillämpningens behov.
Är mångsidig och justerbar, passar en lång rad storlekar och former, och levererar enhetlig och jämn klämkraft för ett säkert grepp utan att tillämpningen skadas.
Lätta att få på plats med skiftnyckel. För in den flänsförsedda kragen och skruva in den kamstommen. Dra åt låsskruven för att säkra kammen. Används inom metallurgi, elektronik och konstruktion.
Material: Stål Serienummer: SR12109
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | l1 | w1 | w2 | h2 | d1 | h1 | d2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362,5026 kr - 453,071 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
12.0
|
16.4
|
8.0
|
24.0
|
16.0
|
M8x1.25
|
||
| 429,913 kr - 537,3339 kr | Fråga angående leveranstidhär |
15.0
|
15.0
|
20.5
|
10.0
|
30.0
|
20.0
|
M10x1.50
|
||
| 505,5777 kr - 632,0295 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18.0
|
17.0
|
23.2
|
12.0
|
34.0
|
24.0
|
M12x1.75
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta