Meny Sök

Kantskydd

I lager

Kantskydd är utformade för att skydda plastband och utsatta hörn och bidrar till att förbättra staplingsstyrkan. Absorberar stötar och fördelar kraften jämnt, vilket ger bättre skydd.Används för att skydda plastband och exponerade hörn.Fungerar som buffert, absorberar stötar och sprider kraft jämnt längs sin längd.Används ofta i industriella, kommersiella och elektroniska miljöer. Material: LDPE, LLDPE, PP, HDPE, PVC, EPDM;PVC Färg: Svart, Naturfärgad, Vit, Grå Serienummer: SR1042, SR1177, SR5558

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
18 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet W W2 SW Färg Material h Typ Köp
49,0061 kr - 61,2576 kr 24 I lager
150.0 mm
177.0 mm
50.0 mm
Svart
PP
135.0 mm
2
17,695 kr - 22,1188 kr 142 I lager
135.0 mm
90.0 mm
50.0 mm
Svart
PP
90.0 mm
1
0,9876 kr - 1,502 kr 3221 I lager
30.0 mm
40.0 mm
18.0 mm
Svart
LDPE - PIR
25.0 mm
3
3,1598 kr - 6,6356 kr 2600 I lager
44.3 mm
45.2 mm
28.0 mm
Svart
LDPE - PIR
27.0 mm
3
14,9517 kr - 18,7148 kr 182 I lager
130.0 mm
88.0 mm
50.0 mm
Svart
PP
88.0 mm
1
17,695 kr - 22,1188 kr 176 I lager
135.0 mm
90.0 mm
70.0 mm
Svart
PP
90.0 mm
1
1,3989 kr - 1,4568 kr 6114 I lager
30.0 mm
40.0 mm
18.0 mm
Svart
LDPE - PIR
25.0 mm
1
3,4614 kr - 3,4614 kr 319 I lager
135.0 mm
19.0 mm
Svart
HDPE
5
10106396 5,1971 kr - 5,1971 kr 1000 I lager
65.3 mm
46.2 mm
55.0 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
46.2 mm
4
1,4474 kr - 2,8322 kr 3952 I lager
30.0 mm
40.0 mm
18.0 mm
Svart
PP
25.0 mm
3
1,3276 kr - 2,3134 kr 12634 I lager
30.0 mm
40.0 mm
18.0 mm
Svart
PP
25.0 mm
1
2,1315 kr - 4,856 kr 3500 I lager
44.3 mm
45.2 mm
28.0 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
27.0 mm
3
1,2651 kr - 2,7598 kr 2543 I lager
40.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
Svart
LDPE - PIR
40.0 mm
3
2,5996 kr - 2,5996 kr Fråga angående leveranstidhär
43.6 mm
43.7 mm
28.0 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
28.4 mm
3
1,249 kr - 2,6964 kr 13026 I lager
40.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
Svart
LDPE - PIR
40.0 mm
1
1,9677 kr - 2,0532 kr 2490 I lager
40.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
Svart
PP
40.0 mm
1
3,2172 kr - 3,2172 kr 850 I lager
43.6 mm
43.7 mm
28.0 mm
Svart
LDPE - PIR
28.4 mm
3
4,4955 kr - 9,4407 kr 62679 I lager
48.4 mm
64.7 mm
35.8 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
45.8 mm
1
Kantskydd 50.0 mm PP Svart

10287644

Prisintervall
61,2576 kr - 49,0061 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • h
    135.0 mm
  • W
    150.0 mm
  • W2
    177.0 mm
  • SW
    50.0 mm
  • Typ
    2
Kantskydd 50.0 mm PP Svart

10287651

Prisintervall
22,1188 kr - 17,695 kr

Lagernivåer
142 I lager
Egenskaper
  • h
    90.0 mm
  • W
    135.0 mm
  • W2
    90.0 mm
  • SW
    50.0 mm
  • Typ
    1
Kantskydd 18.0 mm 40.0 mm LDPE - PIR Svart

10073612

Prisintervall
1,502 kr - 0,9876 kr

Lagernivåer
3221 I lager
Egenskaper
  • h
    25.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • SW
    18.0 mm
  • Typ
    3
Kantskydd 45.2 mm 27.0 mm LDPE - PIR Svart

10106372

Prisintervall
6,6356 kr - 3,1598 kr

Lagernivåer
2600 I lager
Egenskaper
  • h
    27.0 mm
  • W
    44.3 mm
  • W2
    45.2 mm
  • SW
    28.0 mm
  • Typ
    3
Kantskydd 50.0 mm PP Svart

10287637

Prisintervall
18,7148 kr - 14,9517 kr

Lagernivåer
182 I lager
Egenskaper
  • h
    88.0 mm
  • W
    130.0 mm
  • W2
    88.0 mm
  • SW
    50.0 mm
  • Typ
    1
Kantskydd 70.0 mm PP Svart

10287668

Prisintervall
22,1188 kr - 17,695 kr

Lagernivåer
176 I lager
Egenskaper
  • h
    90.0 mm
  • W
    135.0 mm
  • W2
    90.0 mm
  • SW
    70.0 mm
  • Typ
    1
Kantskydd 18.0 mm 40.0 mm LDPE - PIR Svart

10073629

Prisintervall
1,4568 kr - 1,3989 kr

Lagernivåer
6114 I lager
Egenskaper
  • h
    25.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • SW
    18.0 mm
  • Typ
    1
Kantskydd 19.0 mm 51.0 mm HDPE Svart

10069493

Prisintervall
3,4614 kr - 3,4614 kr

Lagernivåer
319 I lager
Egenskaper
  • W
    135.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Typ
    5
  • Spårtyp
    Slot
  • Modell
    Protection Band
Kantskydd 65.3 mm 46.2 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10106396

Prisintervall
5,1971 kr - 5,1971 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • h
    46.2 mm
  • W
    65.3 mm
  • W2
    46.2 mm
  • SW
    55.0 mm
  • Typ
    4
Kantskydd 18.0 mm 40.0 mm PP Svart

10073650

Prisintervall
2,8322 kr - 1,4474 kr

Lagernivåer
3952 I lager
Egenskaper
  • h
    25.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • SW
    18.0 mm
  • Typ
    3
Kantskydd 18.0 mm 40.0 mm PP Svart

10073667

Prisintervall
2,3134 kr - 1,3276 kr

Lagernivåer
12634 I lager
Egenskaper
  • h
    25.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • SW
    18.0 mm
  • Typ
    1
Kantskydd 28.0 mm 45.2 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10069059

Prisintervall
4,856 kr - 2,1315 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • h
    27.0 mm
  • W
    44.3 mm
  • W2
    45.2 mm
  • SW
    28.0 mm
  • Typ
    3
Kantskydd 28.0 mm 40.0 mm LDPE - PIR Svart

10073636

Prisintervall
2,7598 kr - 1,2651 kr

Lagernivåer
2543 I lager
Egenskaper
  • h
    40.0 mm
  • W
    40.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • SW
    28.0 mm
  • Typ
    3
Kantskydd 28.3 mm 43.7 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10104545

Prisintervall
2,5996 kr - 2,5996 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h
    28.4 mm
  • W
    43.6 mm
  • W2
    43.7 mm
  • SW
    28.0 mm
  • Typ
    3
Kantskydd 28.0 mm 40.0 mm LDPE - PIR Svart

10073643

Prisintervall
2,6964 kr - 1,249 kr

Lagernivåer
13026 I lager
Egenskaper
  • h
    40.0 mm
  • W
    40.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • SW
    28.0 mm
  • Typ
    1
Kantskydd 28.0 mm 40.0 mm PP Svart

10073681

Prisintervall
2,0532 kr - 1,9677 kr

Lagernivåer
2490 I lager
Egenskaper
  • h
    40.0 mm
  • W
    40.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • SW
    28.0 mm
  • Typ
    1
Kantskydd 28.3 mm 43.7 mm LDPE - PIR Svart

10106365

Prisintervall
3,2172 kr - 3,2172 kr

Lagernivåer
850 I lager
Egenskaper
  • h
    28.4 mm
  • W
    43.6 mm
  • W2
    43.7 mm
  • SW
    28.0 mm
  • Typ
    3
Kantskydd 64.7 mm 45.8 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10106921

Prisintervall
9,4407 kr - 4,4955 kr

Lagernivåer
62679 I lager
Egenskaper
  • h
    45.8 mm
  • W
    48.4 mm
  • W2
    64.7 mm
  • SW
    35.8 mm
  • Typ
    1