Meny Sök

Kåpa

I lager

Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikongummi, EPDM, Silikon Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Ljusblå, Orange, Ljusgrön, Grå Serienummer: SR1052, SR1095

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
246 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet IH Färg Material D Köp
0,3024 kr - 0,42 kr 4500 I lager
25.4 mm
Naturfärgad
Silikon
2.4 mm
1,2056 kr - 1,2056 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Svart
EPDM
5.5 mm
0,6524 kr - 0,6524 kr 36345 I lager
25.4 mm
Svart
EPDM
2.8 mm
0,3171 kr - 0,3513 kr 203422 I lager
12.7 mm
Naturfärgad
Silikon
5.9 mm
1,0756 kr - 1,494 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
Naturfärgad
Silikon
12.2 mm
2,5492 kr - 2,8246 kr 1279 I lager
76.2 mm
Naturfärgad
Silikon
12.7 mm
1,0192 kr - 1,0192 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
Svart
EPDM
7.1 mm
4,7142 kr - 6,5475 kr 8 I lager
50.8 mm
Naturfärgad
Silikon
44.5 mm
0,8905 kr - 0,8905 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Svart
EPDM
3.5 mm
1,4127 kr - 1,4127 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
Svart
EPDM
4.4 mm
1,3543 kr - 1,881 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
Naturfärgad
Silikon
15.9 mm
0,716 kr - 0,716 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
Svart
EPDM
4.0 mm
0,5799 kr - 0,5799 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Svart
EPDM
2.5 mm
1,6717 kr - 1,6717 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Svart
EPDM
8.7 mm
1,9576 kr - 2,7189 kr Fråga angående leveranstidhär
20.8 mm
Naturfärgad
Silikongummi
25.4 mm
2,0606 kr - 2,862 kr 29200 I lager
38.1 mm
Naturfärgad
Silikon
24.6 mm
2,3368 kr - 3,2456 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Naturfärgad
Silikongummi
20.6 mm
4,6542 kr - 6,4641 kr Fråga angående leveranstidhär
76.2 mm
Naturfärgad
Silikon
27.5 mm
0,4142 kr - 0,4142 kr 156735 I lager
12.7 mm
Svart
EPDM
0.5 mm
5,0743 kr - 5,6225 kr Fråga angående leveranstidhär
88.9 mm
Naturfärgad
Silikongummi
19.1 mm
  • av 13
Cape 2.4 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10250181

Prisintervall
0,42 kr - 0,3024 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • D
    2.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Cape 5.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250921

Prisintervall
1,2056 kr - 1,2056 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    5.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Cape 2.8 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250778

Prisintervall
0,6524 kr - 0,6524 kr

Lagernivåer
36345 I lager
Egenskaper
  • D
    2.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    M3
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    EPDM-gummi
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250365

Prisintervall
0,3513 kr - 0,3171 kr

Lagernivåer
203422 I lager
Egenskaper
  • D
    5.9 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    M6; 1/4 in UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Cape 12.2 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10250495

Prisintervall
1,494 kr - 1,0756 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    12.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Cape 76.2 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250501

Prisintervall
2,8246 kr - 2,5492 kr

Lagernivåer
1279 I lager
Egenskaper
  • D
    12.7 mm
  • IH
    76.2 mm
  • Gängstorlekar
    1/2 in UNF; 1/4 in BSP
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    BSP
Cape 7.1 mm 12.7 mm EPDM Noir

10251010

Prisintervall
1,0192 kr - 1,0192 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    7.1 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    5/16 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Allt material
    EPDM-gummi
Cape 44.5 mm 50.8 mm Silicone Naturel

10250662

Prisintervall
6,5475 kr - 4,7142 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • D
    44.5 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Gängstorlekar
    1-3/4-5
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Allt material
    Silikon
Cape 3.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250815

Prisintervall
0,8905 kr - 0,8905 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    3.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Cape 4.4 mm 38.1 mm EPDM Noir

10250891

Prisintervall
1,4127 kr - 1,4127 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    4.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    3/16 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Allt material
    EPDM-gummi
Cape 15.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10242476

Prisintervall
1,881 kr - 1,3543 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    15.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    3/8-14;M17
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Cape 4.0 mm 12.7 mm EPDM Noir

10250846

Prisintervall
0,716 kr - 0,716 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    4.0 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    M4
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    EPDM-gummi
Cape 2.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250754

Prisintervall
0,5799 kr - 0,5799 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    2.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Cape 8.7 mm 25.4 mm EPDM Noir

10251058

Prisintervall
1,6717 kr - 1,6717 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    8.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Cape 25.4 mm 20.8 mm Caoutchouc silicone Naturel

10545737

Prisintervall
2,7189 kr - 1,9576 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    25.4 mm
  • IH
    20.8 mm
  • Gängstorlekar
    1 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Allt material
    Silikon
Cape 24.6 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10250600

Prisintervall
2,862 kr - 2,0606 kr

Lagernivåer
29200 I lager
Egenskaper
  • D
    24.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Cape 20.6 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10449462

Prisintervall
3,2456 kr - 2,3368 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    20.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    M22;7/8 in;1/2 in
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    BSP
Cape 27.5 mm 76.2 mm Silicone Naturel

10250631

Prisintervall
6,4641 kr - 4,6542 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    27.5 mm
  • IH
    76.2 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10250693

Prisintervall
0,4142 kr - 0,4142 kr

Lagernivåer
156735 I lager
Egenskaper
  • D
    0.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Cape 19.1 mm 88.9 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250587

Prisintervall
5,6225 kr - 5,0743 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    19.1 mm
  • IH
    88.9 mm
  • Gängstorlekar
    M20;3/4 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk