Meny Sök

Kåpa för stolpar

I lager

Fence Post Caps är skyddshöljen som passar över toppen av staketstolpar eller rör. Ger skydd mot väderskador och försämring av applikationer. Används inom bostadssektorn och den kommersiella sektorn.Utformad för att passa över toppen på en staketstolpe, ledningar och rör.Skyddar mot väderskador, smuts och fukt.Det är enkelt och snabbt att installera eller ta bort. Material: Polyeten Färg: Vit Serienummer: SRF0011

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
5 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d D h Köp
6,6192 kr - 19,8747 kr 1830 I lager
84.3 mm
89.5 mm
25.0 mm
4,2497 kr - 8,9244 kr 900 I lager
65.0 mm
71.2 mm
22.0 mm
8,3877 kr - 17,6143 kr 850 I lager
68.0 mm
75.2 mm
20.0 mm
8,8122 kr - 12,3371 kr 180 I lager
130.0 mm
137.0 mm
29.2 mm
4,6527 kr - 9,7706 kr 400 I lager
55.0 mm
62.5 mm
20.0 mm
Kåpa för stolpar 84.3 mm 25.0 mm LDPE Vit

10100936

Prisintervall
19,8747 kr - 6,6192 kr

Lagernivåer
1830 I lager
Egenskaper
  • h
    25.0 mm
  • d
    84.3 mm
  • D
    89.5 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Kåpa för stolpar 65.0 mm 22.0 mm LDPE Vit

10100912

Prisintervall
8,9244 kr - 4,2497 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • h
    22.0 mm
  • d
    65.0 mm
  • D
    71.2 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Kåpa för stolpar 68.0 mm 20.0 mm LDPE Vit

10100929

Prisintervall
17,6143 kr - 8,3877 kr

Lagernivåer
850 I lager
Egenskaper
  • h
    20.0 mm
  • d
    68.0 mm
  • D
    75.2 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Kåpa för stolpar 130.0 mm 29.2 mm LDPE Vit

10100943

Prisintervall
12,3371 kr - 8,8122 kr

Lagernivåer
180 I lager
Egenskaper
  • h
    29.2 mm
  • d
    130.0 mm
  • D
    137.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Kåpa för stolpar 55.0 mm 20.0 mm LDPE Vit

10100905

Prisintervall
9,7706 kr - 4,6527 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • h
    20.0 mm
  • d
    55.0 mm
  • D
    62.5 mm
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten