Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikon, EPDM Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Orange, Grå Serienummer: , SR1052, SR1095
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | IH | Färg | Material | D | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.138 in
3.5 mm
|
|||
| 1,2208 kr - 1,3558 kr | 4115 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 4,8977 kr - 5,4435 kr | 10 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 1,0212 kr - 1,1361 kr | 110 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||
| 1,0226 kr - 1,1375 kr | 29250 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1,0843 kr - 1,2064 kr | 244172 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 2,3411 kr - 2,5996 kr | 11450 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 5,1562 kr - 5,7451 kr | 20 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 3,1885 kr - 3,5332 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 3,3875 kr - 3,782 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 1,982 kr - 2,1975 kr | 1374 I lager |
0.657 in
16.7 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 10,8835 kr - 12,0807 kr | 4400 I lager |
2 in
50.8 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 11,4759 kr - 12,7398 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3 in
76.2 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| 2,2549 kr - 5,0167 kr | 16 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10250327 | 1,4046 kr - 1,5655 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
| 1,9246 kr - 2,1257 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 1,3716 kr - 1,3716 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 3,5235 kr - 3,9044 kr | 52 I lager |
0.819 in
20.8 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta