Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikon, EPDM Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Orange, Grå Serienummer: , SR1052, SR1095
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | IH | Färg | Material | D | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1688 kr - 3,7554 kr | 130 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,1705 kr - 1,1705 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 9,3502 kr - 10,3843 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.5 in
88.9 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 7,3825 kr - 8,1868 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2 in
50.8 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,4506 kr - 1,4506 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,6334 kr - 0,6334 kr | 20345 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 1,4262 kr - 1,5799 kr | 107067 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Rosa
|
Silikon
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1.126 in
28.6 mm
|
|||
| 1,4305 kr - 1,5224 kr | 12142 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 4,5674 kr - 5,0701 kr | 7509 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 5,0126 kr - 5,0126 kr | 1400 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 1,0599 kr - 1,1777 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.5 in
12.7 mm
|
Rosa
|
Silikon
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 4,8977 kr - 4,8977 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.925 in
48.9 mm
|
Grön
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,7009 kr - 0,8229 kr | 16904 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,935 kr - 1,0384 kr | 38187 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Blå
|
Silikon
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 7,8852 kr - 7,8852 kr | 500 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 5,7738 kr - 6,4058 kr | 6955 I lager |
2.5 in
63.5 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,2118 kr - 2,4704 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Gul
|
Silikon
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 6,3771 kr - 6,3771 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 1,0599 kr - 1,1777 kr | 2348 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
Blå
|
Silikon
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta