Meny Sök

Kåpa

I lager

Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikon, EPDM Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Orange, Grå Serienummer: , SR1052, SR1095

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
252 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet IH Färg Material D Köp
Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
Naturfärgad
Silikon
3.5 mm
1,2208 kr - 1,3558 kr 4115 I lager
25.4 mm
Naturfärgad
Silikon
3.5 mm
4,8977 kr - 5,4435 kr 10 I lager
38.1 mm
Naturfärgad
Silikon
20.6 mm
1,0212 kr - 1,1361 kr 110 I lager
25.4 mm
Naturfärgad
Silikon
2.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Naturfärgad
Silikon
10.3 mm
1,0226 kr - 1,1375 kr 29250 I lager
12.7 mm
Naturfärgad
Silikon
4.4 mm
1,0843 kr - 1,2064 kr 244172 I lager
12.7 mm
Naturfärgad
Silikon
5.9 mm
2,3411 kr - 2,5996 kr 11450 I lager
38.1 mm
Naturfärgad
Silikon
7.9 mm
5,1562 kr - 5,7451 kr 20 I lager
38.1 mm
Naturfärgad
Silikon
22.2 mm
3,1885 kr - 3,5332 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
Naturfärgad
Silikon
12.2 mm
3,3875 kr - 3,782 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Naturfärgad
Silikon
20.6 mm
1,982 kr - 2,1975 kr 1374 I lager
16.7 mm
Naturfärgad
Silikon
14.3 mm
10,8835 kr - 12,0807 kr 4400 I lager
50.8 mm
Naturfärgad
Silikon
41.3 mm
11,4759 kr - 12,7398 kr Fråga angående leveranstidhär
76.2 mm
Naturfärgad
Silikon
27.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Naturfärgad
Silikon
3.2 mm
2,2549 kr - 5,0167 kr 16 I lager
25.4 mm
Naturfärgad
Silikon
9.5 mm
10250327 1,4046 kr - 1,5655 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Naturfärgad
Silikon
5.5 mm
1,9246 kr - 2,1257 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
Naturfärgad
Silikon
5.7 mm
1,3716 kr - 1,3716 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
Svart
EPDM
4.4 mm
3,5235 kr - 3,9044 kr 52 I lager
20.8 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
  • av 13
Kåpa, hatt 3.5 mm 12.7 mm Silikon Naturfärgad

10250235


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    3.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Kåpa, hatt 3.5 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10242261

Prisintervall
1,3558 kr - 1,2208 kr

Lagernivåer
4115 I lager
Egenskaper
  • d
    3.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Kåpa, hatt 20.6 mm 38.1 mm Silikon Naturfärgad

10242490

Prisintervall
5,4435 kr - 4,8977 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d
    20.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    1/2-13;M22
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Kåpa, hatt 2.5 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10250204

Prisintervall
1,1361 kr - 1,0212 kr

Lagernivåer
110 I lager
Egenskaper
  • d
    2.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Kåpa, hatt 10.3 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10250464


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    10.3 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Kåpa, hatt 4.4 mm 12.7 mm Silikon Naturfärgad

10250280

Prisintervall
1,1375 kr - 1,0226 kr

Lagernivåer
29250 I lager
Egenskaper
  • d
    4.4 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Kåpa, hatt 5.9 mm 12.7 mm Silikon Naturfärgad

10250365

Prisintervall
1,2064 kr - 1,0843 kr

Lagernivåer
244172 I lager
Egenskaper
  • d
    5.9 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    1/4-20;M6
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Kåpa, hatt 7.9 mm 38.1 mm Silikon Naturfärgad

10250402

Prisintervall
2,5996 kr - 2,3411 kr

Lagernivåer
11450 I lager
Egenskaper
  • d
    7.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    M8
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    Silikon
Kåpa, hatt 22.2 mm 38.1 mm Silikon Naturfärgad

10242506

Prisintervall
5,7451 kr - 5,1562 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • d
    22.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Kåpa, hatt 12.2 mm 38.1 mm Silikon Naturfärgad

10250495

Prisintervall
3,5332 kr - 3,1885 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    12.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Kåpa, hatt 20.6 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10449462

Prisintervall
3,782 kr - 3,3875 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    20.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    1/2-13;M22
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Kåpa, hatt 14.3 mm 16.7 mm Silikon Naturfärgad

10250525

Prisintervall
2,1975 kr - 1,982 kr

Lagernivåer
1374 I lager
Egenskaper
  • d
    14.3 mm
  • IH
    16.7 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Kåpa, hatt 41.3 mm 50.8 mm Silikon Naturfärgad

10449493

Prisintervall
12,0807 kr - 10,8835 kr

Lagernivåer
4400 I lager
Egenskaper
  • d
    41.3 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Kåpa, hatt 27.5 mm 76.2 mm Silikon Naturfärgad

10250631

Prisintervall
12,7398 kr - 11,4759 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    27.5 mm
  • IH
    76.2 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Kåpa, hatt 3.2 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10242254


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    3.2 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Kåpa, hatt 9.5 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10242315

Prisintervall
5,0167 kr - 2,2549 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • d
    9.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    1-8;M10
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Kåpa, hatt 5.5 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10250327

Prisintervall
1,5655 kr - 1,4046 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    5.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Kåpa, hatt 5.7 mm 38.1 mm Silikon Naturfärgad

10250358

Prisintervall
2,1257 kr - 1,9246 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    5.7 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    M6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    Silikon
Kåpa, hatt 4.4 mm 38.1 mm EPDM Svart

10250891

Prisintervall
1,3716 kr - 1,3716 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    4.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Kåpa, hatt 25.4 mm 20.8 mm Silikon Naturfärgad

10545737

Prisintervall
3,9044 kr - 3,5235 kr

Lagernivåer
52 I lager
Egenskaper
  • d
    25.4 mm
  • IH
    20.8 mm
  • Gängstorlekar
    1;M27
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor