Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikon, EPDM Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Orange, Grå Serienummer: , SR1052, SR1095
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | IH | Färg | Material | D | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1705 kr - 1,1705 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 5,6302 kr - 5,6302 kr | 50 I lager |
4 in
101.6 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,563 kr - 0,563 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 9,3502 kr - 10,3843 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.5 in
88.9 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 7,3825 kr - 8,1868 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2 in
50.8 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,6334 kr - 0,6334 kr | 20345 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 1,4276 kr - 1,4276 kr | 35292 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 1,3285 kr - 1,3285 kr | 31 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,1688 kr - 3,7554 kr | 130 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 3,3465 kr - 3,3465 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,7002 kr - 2,7002 kr | 43 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 1,2079 kr - 1,2079 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.5 in
12.7 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,5386 kr - 4,5386 kr | 1403 I lager |
3 in
76.2 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,9533 kr - 1,9533 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 3,9497 kr - 3,9497 kr | 300 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,6948 kr - 1,6948 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,2107 kr - 1,2107 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.535 in
13.6 mm
|
|||
| 2,2693 kr - 2,5278 kr | 600 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 1,6804 kr - 1,8528 kr | 555 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta