Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikon, EPDM Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Orange, Grå Serienummer: , SR1052, SR1095
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | IH | Färg | Material | D | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0125 kr - 1,1231 kr | 6500 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 1,5512 kr - 1,7235 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1,8384 kr - 2,0539 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 3,921 kr - 4,3519 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,2696 kr - 2,2303 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 12,7542 kr - 14,1905 kr | 8 I lager |
2 in
50.8 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 2,8007 kr - 2,8007 kr | 6580 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Orange
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,9246 kr - 2,0539 kr | 755226 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,14 kr - 2,3698 kr | 35433 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Gul
|
Silikon
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 1,7091 kr - 1,7091 kr | 17560 I lager |
1.126 in
28.6 mm
|
Rosa
|
Silikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 1,8097 kr - 1,8097 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.752 in
19.1 mm
|
Orange
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,9102 kr - 1,9102 kr | 1401 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Gul
|
Silikon
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,465 kr - 1,623 kr | 7500 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Blå
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 2,0395 kr - 2,0395 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Rosa
|
Silikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 1,1949 kr - 1,2797 kr | 17101 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 1,4305 kr - 1,5224 kr | 12142 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3,7199 kr - 3,7199 kr | 3994 I lager |
0.819 in
20.8 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 7,8852 kr - 7,8852 kr | 500 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 5,7738 kr - 6,4058 kr | 6955 I lager |
2.5 in
63.5 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 4,7397 kr - 5,2568 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Blå
|
Silikon
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta