Meny Sök

Kåpa

I lager

Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikon, EPDM Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Orange, Grå Serienummer: , SR1052, SR1095

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
252 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet IH Färg Material D Köp
1,8384 kr - 1,8384 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Gul
Silikon
7.5 mm
1,7953 kr - 1,982 kr 9824 I lager
38.1 mm
Rosa
Silikon
5.7 mm
1,3616 kr - 1,5081 kr 3000 I lager
28.6 mm
Grön
Silikon
4.7 mm
0,9996 kr - 1,1116 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
Grön
Silikon
4.8 mm
1,2093 kr - 1,3443 kr 8661 I lager
25.4 mm
Blå
Silikon
4.0 mm
5,1419 kr - 5,1419 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
5,0126 kr - 5,0126 kr 1400 I lager
38.1 mm
Svart
EPDM
24.6 mm
0,7009 kr - 0,8229 kr 16904 I lager
12.7 mm
Naturfärgad
Silikon
0.9 mm
3,5476 kr - 3,9497 kr 820 I lager
25.4 mm
Blå
Silikon
20.6 mm
6,3771 kr - 6,3771 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
Svart
EPDM
38.1 mm
11,3753 kr - 12,6536 kr 200 I lager
109.2 mm
Grön
Silikon
19.1 mm
9,1778 kr - 10,212 kr 990 I lager
88.9 mm
Grön
Silikon
19.1 mm
4,8977 kr - 4,8977 kr Fråga angående leveranstidhär
48.9 mm
Grön
Silikon
19.1 mm
1,1835 kr - 1,3142 kr 12999 I lager
25.4 mm
Blå
Silikon
3.8 mm
7,4256 kr - 8,2586 kr 20034 I lager
50.8 mm
Naturfärgad
Silikon
27.0 mm
1,8528 kr - 1,982 kr 2405 I lager
12.7 mm
Svart
Silikon
7.5 mm
8,5171 kr - 9,4364 kr 826 I lager
72.2 mm
Blå
Silikon
21.5 mm
1,3228 kr - 1,465 kr 6007 I lager
12.7 mm
Orange
Silikon
9.5 mm
2,2118 kr - 2,4704 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
Gul
Silikon
7.9 mm
1,0599 kr - 1,1777 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
Rosa
Silikon
5.7 mm
  • av 13
Kåpa, hatt 7.5 mm 25.4 mm Silikon Gul

10292822

Prisintervall
1,8384 kr - 1,8384 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    7.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    M8
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    Silikon
Kåpa, hatt 5.7 mm 38.1 mm Silikon Rosa

10293089

Prisintervall
1,982 kr - 1,7953 kr

Lagernivåer
9824 I lager
Egenskaper
  • d
    5.7 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    M6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    Silikon
Kåpa, hatt 4.7 mm 28.6 mm Silikon Grön

10293058

Prisintervall
1,5081 kr - 1,3616 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • d
    4.7 mm
  • IH
    28.6 mm
  • Gängstorlekar
    M5
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    Silikon
Kåpa, hatt 4.8 mm 12.7 mm Silikon Grön

10293041

Prisintervall
1,1116 kr - 0,9996 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    4.8 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    M5
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    Silikon
Kåpa, hatt 4.0 mm 25.4 mm Silikon Blå

10293027

Prisintervall
1,3443 kr - 1,2093 kr

Lagernivåer
8661 I lager
Egenskaper
  • d
    4.0 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    M4
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    Silikon
Kåpa, hatt 25.4 mm 38.1 mm EPDM Svart

10251386

Prisintervall
5,1419 kr - 5,1419 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    25.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    1;M27
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Kåpa, hatt 24.6 mm 38.1 mm EPDM Svart

10251355

Prisintervall
5,0126 kr - 5,0126 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • d
    24.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    180 °C
Kåpa, hatt 0.9 mm 12.7 mm Silikon Naturfärgad

10292785

Prisintervall
0,8229 kr - 0,7009 kr

Lagernivåer
16904 I lager
Egenskaper
  • d
    0.9 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Kåpa, hatt 20.6 mm 25.4 mm Silikon Blå

10292969

Prisintervall
3,9497 kr - 3,5476 kr

Lagernivåer
820 I lager
Egenskaper
  • d
    20.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    7/8-14;M22
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Kåpa, hatt 38.1 mm 25.4 mm EPDM Svart

10251430

Prisintervall
6,3771 kr - 6,3771 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    38.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    1-1/2-13;M39
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Kåpa, hatt 19.1 mm 109.2 mm Silikon Grön

10292877

Prisintervall
12,6536 kr - 11,3753 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • d
    19.1 mm
  • IH
    109.2 mm
  • Gängstorlekar
    3/4-16;M20
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Kåpa, hatt 19.1 mm 88.9 mm Silikon Grön

10292860

Prisintervall
10,212 kr - 9,1778 kr

Lagernivåer
990 I lager
Egenskaper
  • d
    19.1 mm
  • IH
    88.9 mm
  • Gängstorlekar
    3/4-16;M20
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Kåpa, hatt 19.1 mm 48.9 mm Silikon Grön

10292846

Prisintervall
4,8977 kr - 4,8977 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    19.1 mm
  • IH
    48.9 mm
  • Gängstorlekar
    M20
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    Silikon
Kåpa, hatt 3.8 mm 25.4 mm Silikon Blå

10293003

Prisintervall
1,3142 kr - 1,1835 kr

Lagernivåer
12999 I lager
Egenskaper
  • d
    3.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gängstorlekar
    M4
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    Silikon
Kåpa, hatt 27.0 mm 50.8 mm Silikon Naturfärgad

10292891

Prisintervall
8,2586 kr - 7,4256 kr

Lagernivåer
20034 I lager
Egenskaper
  • d
    27.0 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Allt material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maxtemperatur
    250 °C
Kåpa, hatt 7.5 mm 12.7 mm Silikon Svart

10192115

Prisintervall
1,982 kr - 1,8528 kr

Lagernivåer
2405 I lager
Egenskaper
  • d
    7.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Allt material
    EPDM-gummi
  • Färg
    Svart
  • Maxtemperatur
    250 °C
Kåpa, hatt 21.5 mm 72.2 mm Silikon Blå

10292983

Prisintervall
9,4364 kr - 8,5171 kr

Lagernivåer
826 I lager
Egenskaper
  • d
    21.5 mm
  • IH
    72.2 mm
  • Gängstorlekar
    7/8-14;M22
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Kåpa, hatt 9.5 mm 12.7 mm Silikon Orange

10292921

Prisintervall
1,465 kr - 1,3228 kr

Lagernivåer
6007 I lager
Egenskaper
  • d
    9.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    M10
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    Silikon
Kåpa, hatt 7.9 mm 38.1 mm Silikon Gul

10293140

Prisintervall
2,4704 kr - 2,2118 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    7.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gängstorlekar
    M8
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    Silikon
Kåpa, hatt 5.7 mm 12.7 mm Silikon Rosa

10293065

Prisintervall
1,1777 kr - 1,0599 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    5.7 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gängstorlekar
    M6
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    Silikon