Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikon, EPDM Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Orange, Grå Serienummer: , SR1052, SR1095
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | IH | Färg | Material | D | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4262 kr - 1,5799 kr | 107067 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Rosa
|
Silikon
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 1,1576 kr - 1,2869 kr | 62480 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
Grön
|
Silikon
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,0599 kr - 1,1777 kr | 2348 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
Blå
|
Silikon
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 1,0743 kr - 1,1935 kr | 12663 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Rosa
|
Silikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 9,6231 kr - 10,2263 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Rosa
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 3,6481 kr - 3,8779 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Blå
|
Silikon
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 5,4435 kr - 6,0755 kr | 1322 I lager |
1.925 in
48.9 mm
|
Grön
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,5081 kr - 1,6086 kr | 6885 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Grön
|
Silikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1.126 in
28.6 mm
|
|||
| 4,5674 kr - 5,0701 kr | 7509 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 1,9246 kr - 2,14 kr | 4907 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Orange
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,0772 kr - 1,1993 kr | 3134 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Blå
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 7,5979 kr - 8,0719 kr | 202 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
Silikon
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
| 1,5368 kr - 1,623 kr | 2682 I lager |
1.252 in
31.8 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,1102 kr - 1,1878 kr | 9563 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Gul
|
Silikon
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 3,0449 kr - 3,246 kr | 30096 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Grå
|
Silikon
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 1,1131 kr - 1,1131 kr | 15481 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Svart
|
Silikon
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 1,0398 kr - 1,1102 kr | 25962 I lager |
1.004 in
25.5 mm
|
Blå
|
Silikon
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,3845 kr - 3,6255 kr | 7293 I lager |
0.846 in
21.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
| 3,2909 kr - 4,1136 kr | 253311 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta