Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikon, EPDM Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Orange, Grå Serienummer: , SR1052, SR1095
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | IH | Färg | Material | D | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 746 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.343 in
8.7 mm
|
|||
| 3453 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
|||
| 10999 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.094 in
2.4 mm
|
|||
| 9081 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
| 36006 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 4001 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
|||
| 17694 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.457 in
11.6 mm
|
|||
| 40488 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||
| 200 I lager |
2 in
50.8 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.874 in
47.6 mm
|
|||
| 53702 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
|||
| 7323 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||
| 13484 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||
| 1250 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.232 in
5.9 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.752 in
19.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.15 in
3.8 mm
|
|||
| 70187 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 61400 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.224 in
5.7 mm
|
|||
| 164 I lager |
2 in
50.8 mm
|
Svart
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
|||
| 23035 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.48 in
12.2 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta