Meny Sök

Kåpor med dragtunga

I lager

Kåpor med dragtunga är utformade för att skydda mot föroreningar och spill. Dragtungan ger mer kontakt med ytan och kräver mindre greppkraft för att sätta på plats och tas bort.

Flikarna är särskilt praktiska där snabb borttagning krävs under mekanisk bearbetning och är därför ett vanligt val inom en rad branscher.

Det ingående materialet är tänjbart och medger tät passning där det används. Tillägget med dragtunga gör kåporna till ett viktigt val.

  • Utformade för att skydda från föroreningar och spill.
  • Tänjbarheten innebär att det kan sträckas ut för att passa på något större mått och ge tät passning.
  • Används i livsmedelsindustrin, industriella tillämpningar och för lagring.
Material: EVA, PVC Färg: Gul, Svart, Röd Serienummer: SR6110, SR1066

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
130 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Färg Material Typ Köp
1,04 kr - 1,5595 kr 7000 I lager
7.5 mm
Svart
PVC
2
2,3226 kr - 4,8775 kr 84500 I lager
9.7 mm
Svart
PVC
0,8965 kr - 2,1187 kr 3500 I lager
4.8 mm
Svart
PVC
2
0,9246 kr - 1,9882 kr 2000 I lager
6.1 mm
Svart
PVC
2
12,3379 kr - 19,1372 kr 36750 I lager
34.9 mm
Röd
PVC
2
5,8139 kr - 7,6424 kr 44081 I lager
22.0 mm
Röd
PVC
2
1,4157 kr - 2,8115 kr 5000 I lager
7.5 mm
Svart
PVC
2
6,0506 kr - 7,7978 kr Fråga angående leveranstidhär
25.1 mm
Röd
PVC
2
0,7574 kr - 1,6838 kr 32000 I lager
5.3 mm
Svart
PVC
2
1,4601 kr - 2,4076 kr 95500 I lager
10.8 mm
Svart
PVC
2
3,7428 kr - 4,5357 kr 4500 I lager
9.7 mm
Svart
PVC
1,2754 kr - 2,5412 kr 3860 I lager
11.1 mm
Svart
PVC
2
2,3965 kr - 3,293 kr 150 I lager
8.7 mm
Svart
PVC
1,2633 kr - 2,6531 kr Fråga angående leveranstidhär
9.3 mm
Svart
PVC
2
12,5599 kr - 21,4361 kr 6055 I lager
38.1 mm
Röd
PVC
2
3,4913 kr - 5,3435 kr 7000 I lager
20.6 mm
Röd
PVC
2
1,0533 kr - 1,7335 kr 239561 I lager
7.7 mm
Svart
PVC
2
2,0415 kr - 4,4115 kr 4634 I lager
9.3 mm
Svart
PVC
2
5,5772 kr - 11,7122 kr 7000 I lager
20.6 mm
Röd
PVC
2
5,9322 kr - 6,8968 kr 30750 I lager
23.8 mm
Röd
PVC
2
  • av 7
Kåpa med dragtunga 7.5 mm 13.0 mm PVC Svart

10019825

Prisintervall
1,5595 kr - 1,04 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • d
    7.5 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 9.7 mm 13.0 mm PVC Svart

10019894

Prisintervall
4,8775 kr - 2,3226 kr

Lagernivåer
84500 I lager
Egenskaper
  • d
    9.7 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3923509000
Kåpa med dragtunga 4.8 mm 13.0 mm PVC Svart

10019801

Prisintervall
2,1187 kr - 0,8965 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • d
    4.8 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 6.1 mm 13.0 mm PVC Svart

10162910

Prisintervall
1,9882 kr - 0,9246 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • d
    6.1 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 34.9 mm 38.0 mm PVC Röd

10020968

Prisintervall
19,1372 kr - 12,3379 kr

Lagernivåer
36750 I lager
Egenskaper
  • d
    34.9 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 22.0 mm 25.0 mm PVC Röd

10020890

Prisintervall
7,6424 kr - 5,8139 kr

Lagernivåer
44081 I lager
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 7.5 mm 25.0 mm PVC Svart

10019832

Prisintervall
2,8115 kr - 1,4157 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • d
    7.5 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 25.1 mm 25.0 mm PVC Röd

10020913

Prisintervall
7,7978 kr - 6,0506 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    25.1 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 5.3 mm 13.0 mm PVC Svart

10019818

Prisintervall
1,6838 kr - 0,7574 kr

Lagernivåer
32000 I lager
Egenskaper
  • d
    5.3 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 10.8 mm 13.0 mm PVC Svart

10019917

Prisintervall
2,4076 kr - 1,4601 kr

Lagernivåer
95500 I lager
Egenskaper
  • d
    10.8 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 9.7 mm 25.0 mm PVC Svart

10019900

Prisintervall
4,5357 kr - 3,7428 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • d
    9.7 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3923509000
Kåpa med dragtunga 11.1 mm 13.0 mm PVC Svart

10019931

Prisintervall
2,5412 kr - 1,2754 kr

Lagernivåer
3860 I lager
Egenskaper
  • d
    11.1 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 8.7 mm 13.0 mm PVC Svart

10019863

Prisintervall
3,293 kr - 2,3965 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • d
    8.7 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3923509000
Kåpa med dragtunga 9.3 mm 13.0 mm PVC Svart

10019870

Prisintervall
2,6531 kr - 1,2633 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    9.3 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 38.1 mm 38.0 mm PVC Röd

10020975

Prisintervall
21,4361 kr - 12,5599 kr

Lagernivåer
6055 I lager
Egenskaper
  • d
    38.1 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 20.6 mm 13.0 mm PVC Röd

10020876

Prisintervall
5,3435 kr - 3,4913 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • d
    20.6 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 7.7 mm 13.0 mm PVC Svart

10019849

Prisintervall
1,7335 kr - 1,0533 kr

Lagernivåer
239561 I lager
Egenskaper
  • d
    7.7 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 9.3 mm 25.0 mm PVC Svart

10019887

Prisintervall
4,4115 kr - 2,0415 kr

Lagernivåer
4634 I lager
Egenskaper
  • d
    9.3 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 20.6 mm 25.0 mm PVC Röd

10020883

Prisintervall
11,7122 kr - 5,5772 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • d
    20.6 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 23.8 mm 25.0 mm PVC Röd

10020906

Prisintervall
6,8968 kr - 5,9322 kr

Lagernivåer
30750 I lager
Egenskaper
  • d
    23.8 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2