Kåpor med dragtunga är utformade för att skydda mot föroreningar och spill. Dragtungan ger mer kontakt med ytan och kräver mindre greppkraft för att sätta på plats och tas bort.
Flikarna är särskilt praktiska där snabb borttagning krävs under mekanisk bearbetning och är därför ett vanligt val inom en rad branscher.
Det ingående materialet är tänjbart och medger tät passning där det används. Tillägget med dragtunga gör kåporna till ett viktigt val.
Material: EVA, PVC Färg: Gul, Svart, Röd Serienummer: SR6110, SR1066
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Färg | Material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7353 kr - 1,6347 kr | 27000 I lager |
0.209 in
5.3 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 0,8186 kr - 1,9243 kr | 372 I lager |
0.142 in
3.6 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 5,8744 kr - 7,5706 kr | 12785 I lager |
0.988 in
25.1 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 1,2383 kr - 2,4672 kr | 8860 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 1,982 kr - 4,283 kr | 5000 I lager |
0.366 in
9.3 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 15,081 kr - 22,0786 kr | 1295 I lager |
1.626 in
41.3 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 3,3896 kr - 5,1878 kr | 2242 I lager |
0.811 in
20.6 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 0,8703 kr - 2,057 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 2,3267 kr - 3,1971 kr | 15544 I lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 5,4148 kr - 8,7226 kr | 34984 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 1,2266 kr - 2,5758 kr | 5446 I lager |
0.366 in
9.3 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 13,5154 kr - 14,2968 kr | 2939 I lager |
1.228 in
31.2 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 1,4176 kr - 2,3375 kr | 25500 I lager |
0.425 in
10.8 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 1,7809 kr - 2,9377 kr | 15700 I lager |
0.303 in
7.7 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 5,7595 kr - 6,6959 kr | 2500 I lager |
0.937 in
23.8 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 3,6338 kr - 4,4036 kr | 7000 I lager |
0.382 in
9.7 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 1,3745 kr - 2,7296 kr | 5109 I lager |
0.295 in
7.5 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 1,0097 kr - 1,5141 kr | 7000 I lager |
0.295 in
7.5 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 12,194 kr - 20,8118 kr | 6115 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 1,0226 kr - 1,683 kr | 155775 I lager |
0.303 in
7.7 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta