Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kåpor med dragtunga är utformade för att skydda mot föroreningar och spill. Dragtungan ger mer kontakt med ytan och kräver mindre greppkraft för att sätta på plats och tas bort.
Flikarna är särskilt praktiska där snabb borttagning krävs under mekanisk bearbetning och är därför ett vanligt val inom en rad branscher.
Det ingående materialet är tänjbart och medger tät passning där det används. Tillägget med dragtunga gör kåporna till ett viktigt val.
Material: EVA, PVC Färg: Gul, Svart, Röd Serienummer: SR6110, SR1066
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Färg | Material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,0521 kr - 10,0137 kr | 2200 I lager |
1.059 in
26.9 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 2,614 kr - 5,4291 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.425 in
10.8 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 7,0952 kr - 15,8049 kr | 2154 I lager |
1.126 in
28.6 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 0,8976 kr - 1,9303 kr | 7000 I lager |
0.24 in
6.1 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 5,4148 kr - 11,3711 kr | 7146 I lager |
0.811 in
20.6 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 10,9157 kr - 18,5798 kr | 11806 I lager |
1.374 in
34.9 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 11,9786 kr - 18,5798 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.374 in
34.9 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 2,2549 kr - 4,7354 kr | 187000 I lager |
0.382 in
9.7 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 5,6446 kr - 7,4198 kr | 31727 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 4,3998 kr - 10,8884 kr | 102200 I lager |
0.642 in
16.3 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 4,5926 kr - 11,6727 kr | 64928 I lager |
0.811 in
20.6 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 7,3107 kr - 8,3548 kr | 1100 I lager |
1.126 in
28.6 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 2,2693 kr - 3,8607 kr | 1725 I lager |
0.642 in
16.3 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 1,5368 kr - 2,2199 kr | 15902 I lager |
0.488 in
12.4 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 6,6787 kr - 8,3548 kr | 7187 I lager |
1.126 in
28.6 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 4,4955 kr - 4,8259 kr | 10100 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 1,7427 kr - 3,2273 kr | 5443 I lager |
0.295 in
7.5 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 3,3034 kr - 3,4083 kr | 3500 I lager |
0.425 in
10.8 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 3,3752 kr - 4,1925 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.685 in
17.4 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 22,6933 kr - 47,656 kr | 142 I lager |
2 in
50.8 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta