Meny Sök

Kåpor med dragtunga

I lager

Kåpor med dragtunga är utformade för att skydda mot föroreningar och spill. Dragtungan ger mer kontakt med ytan och kräver mindre greppkraft för att sätta på plats och tas bort.

Flikarna är särskilt praktiska där snabb borttagning krävs under mekanisk bearbetning och är därför ett vanligt val inom en rad branscher.

Det ingående materialet är tänjbart och medger tät passning där det används. Tillägget med dragtunga gör kåporna till ett viktigt val.

  • Utformade för att skydda från föroreningar och spill.
  • Tänjbarheten innebär att det kan sträckas ut för att passa på något större mått och ge tät passning.
  • Används i livsmedelsindustrin, industriella tillämpningar och för lagring.
Material: EVA, PVC Färg: Gul, Svart, Röd Serienummer: SR6110, SR1066

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
130 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Färg Material Typ Köp
3,3752 kr - 4,1925 kr Fråga angående leveranstidhär
17.4 mm
Svart
PVC
2
2,7002 kr - 5,8212 kr 1868 I lager
20.6 mm
Svart
PVC
2
2,2693 kr - 3,8607 kr 1725 I lager
16.3 mm
Svart
PVC
2
4,4955 kr - 4,8259 kr 10100 I lager
22.0 mm
Svart
PVC
2
22,6933 kr - 47,656 kr 142 I lager
50.8 mm
Svart
PVC
2
1,7809 kr - 3,4083 kr 140000 I lager
10.8 mm
Röd
PVC
2
2,2262 kr - 4,6751 kr 5000 I lager
7.7 mm
Röd
PVC
2
3,3896 kr - 3,7099 kr 20500 I lager
20.0 mm
Röd
PVC
2
4,4524 kr - 9,3502 kr 797 I lager
15.9 mm
Röd
PVC
2
4,1342 kr - 8,6818 kr 120694 I lager
18.8 mm
Svart
PVC
2
1,5215 kr - 3,2273 kr 70495 I lager
11.9 mm
Svart
PVC
2
3,1167 kr - 5,1878 kr 26200 I lager
13.2 mm
Svart
PVC
2
1,7235 kr - 3,6194 kr 10395 I lager
11.1 mm
Röd
PVC
2
4,237 kr - 6,5753 kr 92994 I lager
15.3 mm
Röd
PVC
2
2,0682 kr - 3,4384 kr 226920 I lager
15.3 mm
Svart
PVC
2
2,3174 kr - 4,5544 kr 18250 I lager
11.1 mm
Svart
PVC
2
3,7487 kr - 4,2528 kr 529 I lager
17.4 mm
Svart
PVC
2
3,5045 kr - 7,8119 kr Fråga angående leveranstidhär
17.4 mm
Röd
PVC
2
4,2657 kr - 7,5706 kr Fråga angående leveranstidhär
23.8 mm
Svart
PVC
2
3,3465 kr - 5,5498 kr 410 I lager
15.3 mm
Svart
PVC
2
  • av 7
Kåpa med dragtunga 17.4 mm 13.0 mm PVC Svart

10020074

Prisintervall
4,1925 kr - 3,3752 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    17.4 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 20.6 mm 13.0 mm PVC Svart

10020135

Prisintervall
5,8212 kr - 2,7002 kr

Lagernivåer
1868 I lager
Egenskaper
  • d
    20.6 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 16.3 mm 13.0 mm PVC Svart

10020050

Prisintervall
3,8607 kr - 2,2693 kr

Lagernivåer
1725 I lager
Egenskaper
  • d
    16.3 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 22.0 mm 25.0 mm PVC Svart

10020159

Prisintervall
4,8259 kr - 4,4955 kr

Lagernivåer
10100 I lager
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 50.8 mm 50.0 mm PVC Svart

10020302

Prisintervall
47,656 kr - 22,6933 kr

Lagernivåer
142 I lager
Egenskaper
  • d
    50.8 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 10.8 mm 13.0 mm PVC Röd

10020708

Prisintervall
3,4083 kr - 1,7809 kr

Lagernivåer
140000 I lager
Egenskaper
  • d
    10.8 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 7.7 mm 25.0 mm PVC Röd

10020647

Prisintervall
4,6751 kr - 2,2262 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • d
    7.7 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 20.0 mm 13.0 mm PVC Röd

10020852

Prisintervall
3,7099 kr - 3,3896 kr

Lagernivåer
20500 I lager
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 15.9 mm 25.0 mm PVC Röd

10020807

Prisintervall
9,3502 kr - 4,4524 kr

Lagernivåer
797 I lager
Egenskaper
  • d
    15.9 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 18.8 mm 35.0 mm PVC Svart

10112083

Prisintervall
8,6818 kr - 4,1342 kr

Lagernivåer
120694 I lager
Egenskaper
  • d
    18.8 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 11.9 mm 13.0 mm PVC Svart

10019955

Prisintervall
3,2273 kr - 1,5215 kr

Lagernivåer
70495 I lager
Egenskaper
  • d
    11.9 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 13.2 mm 25.0 mm PVC Svart

10020005

Prisintervall
5,1878 kr - 3,1167 kr

Lagernivåer
26200 I lager
Egenskaper
  • d
    13.2 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 11.1 mm 13.0 mm PVC Röd

10020722

Prisintervall
3,6194 kr - 1,7235 kr

Lagernivåer
10395 I lager
Egenskaper
  • d
    11.1 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 15.3 mm 25.0 mm PVC Röd

10020791

Prisintervall
6,5753 kr - 4,237 kr

Lagernivåer
92994 I lager
Egenskaper
  • d
    15.3 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 15.3 mm 13.0 mm PVC Svart

10020029

Prisintervall
3,4384 kr - 2,0682 kr

Lagernivåer
226920 I lager
Egenskaper
  • d
    15.3 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 11.1 mm 25.0 mm PVC Svart

10019948

Prisintervall
4,5544 kr - 2,3174 kr

Lagernivåer
18250 I lager
Egenskaper
  • d
    11.1 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 17.4 mm 25.0 mm PVC Svart

10020081

Prisintervall
4,2528 kr - 3,7487 kr

Lagernivåer
529 I lager
Egenskaper
  • d
    17.4 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 17.4 mm 13.0 mm PVC Röd

10020814

Prisintervall
7,8119 kr - 3,5045 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    17.4 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 23.8 mm 25.0 mm PVC Svart

10020166

Prisintervall
7,5706 kr - 4,2657 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    23.8 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 15.3 mm 25.0 mm PVC Svart

10020036

Prisintervall
5,5498 kr - 3,3465 kr

Lagernivåer
410 I lager
Egenskaper
  • d
    15.3 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2