Kåpor med dragtunga är utformade för att skydda mot föroreningar och spill. Dragtungan ger mer kontakt med ytan och kräver mindre greppkraft för att sätta på plats och tas bort.
Flikarna är särskilt praktiska där snabb borttagning krävs under mekanisk bearbetning och är därför ett vanligt val inom en rad branscher.
Det ingående materialet är tänjbart och medger tät passning där det används. Tillägget med dragtunga gör kåporna till ett viktigt val.
Material: EVA, PVC Färg: Gul, Svart, Röd Serienummer: SR6110, SR1066
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Färg | Material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7235 kr - 3,6194 kr | 10395 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 1,5215 kr - 3,2273 kr | 70495 I lager |
0.469 in
11.9 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 4,237 kr - 6,5753 kr | 92994 I lager |
0.602 in
15.3 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 4,5073 kr - 11,6727 kr | 11250 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 7,2819 kr - 12,0949 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.059 in
26.9 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 11,0881 kr - 11,7028 kr | 35 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 3,9928 kr - 6,6054 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.74 in
18.8 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 2,8725 kr - 6,1832 kr | 418950 I lager |
0.469 in
11.9 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 3,1885 kr - 5,2482 kr | 24295 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 9,9247 kr - 11,7028 kr | 805 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 2,5422 kr - 4,1925 kr | 7750 I lager |
0.74 in
18.8 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 4,6535 kr - 5,3085 kr | 12541 I lager |
0.988 in
25.1 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 18,3844 kr - 38,6074 kr | 18325 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 9,738 kr - 10,255 kr | 345 I lager |
1.374 in
34.9 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
| 1,5081 kr - 2,0902 kr | 5000 I lager |
0.366 in
9.3 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 3,7487 kr - 7,8119 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.685 in
17.4 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 0,9429 kr - 1,7461 kr | 8726 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 1,2782 kr - 2,7176 kr | 6000 I lager |
0.303 in
7.7 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 2,2262 kr - 4,0115 kr | 7644 I lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Röd
|
PVC
|
2
|
||
| 14,5065 kr - 31,0669 kr | 38 I lager |
1.606 in
40.8 mm
|
Svart
|
PVC
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta