Meny Sök

Kåpor med dragtunga

I lager

Kåpor med dragtunga är utformade för att skydda mot föroreningar och spill. Dragtungan ger mer kontakt med ytan och kräver mindre greppkraft för att sätta på plats och tas bort.

Flikarna är särskilt praktiska där snabb borttagning krävs under mekanisk bearbetning och är därför ett vanligt val inom en rad branscher.

Det ingående materialet är tänjbart och medger tät passning där det används. Tillägget med dragtunga gör kåporna till ett viktigt val.

  • Utformade för att skydda från föroreningar och spill.
  • Tänjbarheten innebär att det kan sträckas ut för att passa på något större mått och ge tät passning.
  • Används i livsmedelsindustrin, industriella tillämpningar och för lagring.
Material: EVA, PVC Färg: Gul, Svart, Röd Serienummer: SR6110, SR1066

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
130 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Färg Material Typ Köp
4,8402 kr - 8,8044 kr Fråga angående leveranstidhär
16.3 mm
Svart
PVC
2
2,1113 kr - 3,8348 kr Fråga angående leveranstidhär
3.6 mm
Svart
PVC
2
4,5961 kr - 8,3591 kr 361 I lager
14.3 mm
Svart
PVC
2
12,352 kr - 22,4922 kr 282 I lager
31.2 mm
Svart
PVC
2
14,0038 kr - 25,5084 kr Fråga angående leveranstidhär
34.9 mm
Svart
PVC
2
15,8422 kr - 28,855 kr 272 I lager
38.1 mm
Svart
PVC
2
1,0226 kr - 1,0226 kr 43359 I lager
11.0 mm
Gul
EVA
1
1,2266 kr - 1,2266 kr 17783 I lager
15.0 mm
Gul
EVA
1
0,7669 kr - 0,7669 kr 79608 I lager
5.0 mm
Gul
EVA
1
1,3774 kr - 1,3774 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
Gul
EVA
1
  • av 7
Kåpa med dragtunga 16.3 mm 13.0 mm PVC Svart

10360743

Prisintervall
8,8044 kr - 4,8402 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    16.3 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 3.6 mm 13.0 mm PVC Svart

10360668

Prisintervall
3,8348 kr - 2,1113 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    3.6 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 14.3 mm 25.0 mm PVC Svart

10360729

Prisintervall
8,3591 kr - 4,5961 kr

Lagernivåer
361 I lager
Egenskaper
  • d
    14.3 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 31.2 mm 38.0 mm PVC Svart

10360811

Prisintervall
22,4922 kr - 12,352 kr

Lagernivåer
282 I lager
Egenskaper
  • d
    31.2 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 34.9 mm 25.0 mm PVC Svart

10360828

Prisintervall
25,5084 kr - 14,0038 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    34.9 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 38.1 mm 38.0 mm PVC Svart

10360842

Prisintervall
28,855 kr - 15,8422 kr

Lagernivåer
272 I lager
Egenskaper
  • d
    38.1 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    2
Kåpa med dragtunga 11.0 mm 20.0 mm EVA Gul

10349533

Prisintervall
1,0226 kr - 1,0226 kr

Lagernivåer
43359 I lager
Egenskaper
  • d
    11.0 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Sampolymer med etylen-vinyl-acetat
  • Typ
    1
Kåpa med dragtunga 15.0 mm 20.0 mm EVA Gul

10349571

Prisintervall
1,2266 kr - 1,2266 kr

Lagernivåer
17783 I lager
Egenskaper
  • d
    15.0 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Sampolymer med etylen-vinyl-acetat
  • Typ
    1
Kåpa med dragtunga 5.0 mm 20.0 mm EVA Gul

10349489

Prisintervall
0,7669 kr - 0,7669 kr

Lagernivåer
79608 I lager
Egenskaper
  • d
    5.0 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Sampolymer med etylen-vinyl-acetat
  • Typ
    1
Kåpa med dragtunga 20.0 mm 20.0 mm EVA Gul

10349601

Prisintervall
1,3774 kr - 1,3774 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Sampolymer med etylen-vinyl-acetat
  • Typ
    1