Kåpor med fläns är utformade för att lätt kunna monteras eller tas bort, antingen med automatiserad utrustning eller för hand. Används framför allt för att skydda gängor, metriska och imperial, med eller utan O-ringar. Den större flänsen kan fås på plats och tas bort snabbare när man gör det för hand.
För kvalitetskontroll: Man kan se genom de ofärgade kåporna för att kolla om O-ringen är på plats på den skyddade kopplingen eller inte.
Passningen är tät och säker.
Material: TPE, LDPE Färg: Gul, Naturfärgad Serienummer: SRCTLTPE, SR1116
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Färg | d1 | h1 | H | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,357 kr - 0,5554 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.571 in
14.5 mm
|
Gul
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3305 kr - 0,5141 kr | 4500 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
Gul
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3167 kr - 0,4926 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.465 in
11.8 mm
|
Gul
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7758 kr - 1,2068 kr | 99 I lager |
0.87 in
22.1 mm
|
Gul
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 1,2412 kr - 1,9308 kr | 100 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
Gul
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6185 kr - 0,9621 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.795 in
20.2 mm
|
Gul
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,78 kr - 1,2134 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.783 in
19.9 mm
|
Gul
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,0117 kr - 1,5737 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.016 in
25.8 mm
|
Gul
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9745 kr - 1,5159 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.992 in
25.2 mm
|
Gul
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,2339 kr - 5,0305 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.071 in
52.6 mm
|
Gul
|
1.862 in
47.3 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,3943 kr - 3,7245 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.732 in
44.0 mm
|
Gul
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6185 kr - 0,9621 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.685 in
17.4 mm
|
Gul
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3432 kr - 0,5339 kr | 60000 I lager |
0.559 in
14.2 mm
|
Gul
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9745 kr - 1,5159 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.996 in
25.3 mm
|
Gul
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,4729 kr - 2,2912 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.417 in
36.0 mm
|
Gul
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,2763 kr - 0,4298 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
Gul
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2635 kr - 0,4099 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.354 in
9.0 mm
|
Gul
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,8864 kr - 4,4899 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.835 in
46.6 mm
|
Gul
|
1.622 in
41.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,3592 kr - 2,1143 kr | 40 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
Gul
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,0489 kr - 1,6316 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.016 in
25.8 mm
|
Gul
|
0.89 in
22.6 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta