Meny Sök

Kåpor med fläns

I lager

Kåpor med fläns är utformade för att lätt kunna monteras eller tas bort, antingen med automatiserad utrustning eller för hand. Används framför allt för att skydda gängor, metriska och imperial, med eller utan O-ringar. Den större flänsen kan fås på plats och tas bort snabbare när man gör det för hand.

För kvalitetskontroll: Man kan se genom de ofärgade kåporna för att kolla om O-ringen är på plats på den skyddade kopplingen eller inte.

Passningen är tät och säker.

  • Avsedd för att täcka och skydda gängor.
  • Skyddar mot skador, smuts och fukt.
  • Används i branscher som fordon, HVAC och teknik.
Material: TPE, LDPE Färg: Gul, Naturfärgad Serienummer: SRCTLTPE, SR1116

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
59 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Färg d1 h1 H Köp
0,3466 kr - 0,5392 kr Fråga angående leveranstidhär
14.5 mm
Gul
11.0 mm
10.0 mm
1,0596 kr - 1,6483 kr Fråga angående leveranstidhär
27.8 mm
Gul
23.0 mm
20.0 mm
0,8347 kr - 1,2984 kr 69 I lager
23.7 mm
Gul
20.0 mm
20.0 mm
2,3246 kr - 3,616 kr Fråga angående leveranstidhär
44.0 mm
Gul
40.0 mm
2.0 mm
30.0 mm
0,9461 kr - 1,4718 kr Fråga angående leveranstidhär
25.2 mm
Gul
20.7 mm
20.0 mm
1,2567 kr - 1,9549 kr 100 I lager
32.9 mm
Gul
29.0 mm
20.0 mm
1,3196 kr - 2,0528 kr 40 I lager
34.0 mm
Gul
30.0 mm
20.0 mm
1,1019 kr - 1,7141 kr Fråga angående leveranstidhär
28.5 mm
Gul
24.0 mm
20.0 mm
0,9822 kr - 1,5279 kr Fråga angående leveranstidhär
25.8 mm
Gul
22.0 mm
20.0 mm
0,3074 kr - 0,4782 kr Fråga angående leveranstidhär
11.8 mm
Gul
8.0 mm
10.0 mm
0,3858 kr - 0,6002 kr 90 I lager
16.0 mm
Gul
12.0 mm
10.0 mm
1,7014 kr - 2,6466 kr 100 I lager
40.0 mm
Gul
36.0 mm
25.0 mm
1,2309 kr - 1,9147 kr 88 I lager
32.5 mm
Gul
28.0 mm
20.0 mm
0,3662 kr - 0,5697 kr Fråga angående leveranstidhär
14.5 mm
Gul
11.0 mm
15.0 mm
0,2951 kr - 0,459 kr 25000 I lager
10.8 mm
Gul
7.0 mm
10.0 mm
1,5961 kr - 2,4829 kr 50 I lager
37.8 mm
Gul
32.6 mm
20.0 mm
0,6273 kr - 0,9758 kr 85 I lager
18.2 mm
Gul
14.0 mm
15.0 mm
1,1452 kr - 1,7815 kr Fråga angående leveranstidhär
28.9 mm
Gul
25.0 mm
20.0 mm
0,3208 kr - 0,4991 kr 4500 I lager
13.0 mm
Gul
9.0 mm
10.0 mm
2,0542 kr - 3,1955 kr Fråga angående leveranstidhär
43.0 mm
Gul
39.0 mm
2.0 mm
28.0 mm
  • av 3
Flänslock 11.0 mm 14.5 mm TPE Gul

20571771

Prisintervall
0,5392 kr - 0,3466 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    14.5 mm
  • d1
    11.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
  • Färg
    Gul
Flänslock 23.0 mm 27.8 mm TPE Gul

20571924

Prisintervall
1,6483 kr - 1,0596 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    27.8 mm
  • d1
    23.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
  • Färg
    Gul
Flänslock 20.0 mm 23.7 mm TPE Gul

20571887

Prisintervall
1,2984 kr - 0,8347 kr

Lagernivåer
69 I lager
Egenskaper
  • D
    23.7 mm
  • d1
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
  • Färg
    Gul
Flänslock 40.0 mm 44.0 mm TPE Gul

20572037

Prisintervall
3,616 kr - 2,3246 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    44.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
Flänslock 20.7 mm 25.2 mm TPE Gul

20572075

Prisintervall
1,4718 kr - 0,9461 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    25.2 mm
  • d1
    20.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
  • Färg
    Gul
Flänslock 29.0 mm 32.9 mm TPE Gul

20571986

Prisintervall
1,9549 kr - 1,2567 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • D
    32.9 mm
  • d1
    29.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
  • Färg
    Gul
Flänslock 30.0 mm 34.0 mm TPE Gul

20571993

Prisintervall
2,0528 kr - 1,3196 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • D
    34.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
  • Färg
    Gul
Flänslock 24.0 mm 28.5 mm TPE Gul

20571931

Prisintervall
1,7141 kr - 1,1019 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    28.5 mm
  • d1
    24.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
  • Färg
    Gul
Flänslock 22.0 mm 25.8 mm TPE Gul

20571900

Prisintervall
1,5279 kr - 0,9822 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
  • Färg
    Gul
Flänslock 8.0 mm 11.8 mm TPE Gul

20571740

Prisintervall
0,4782 kr - 0,3074 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    11.8 mm
  • d1
    8.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
  • Färg
    Gul
Flänslock 12.0 mm 16.0 mm TPE Gul

20571795

Prisintervall
0,6002 kr - 0,3858 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
  • Färg
    Gul
Flänslock 36.0 mm 40.0 mm TPE Gul

20572013

Prisintervall
2,6466 kr - 1,7014 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • D
    40.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
  • Färg
    Gul
Flänslock 28.0 mm 32.5 mm TPE Gul

20571979

Prisintervall
1,9147 kr - 1,2309 kr

Lagernivåer
88 I lager
Egenskaper
  • D
    32.5 mm
  • d1
    28.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
  • Färg
    Gul
Flänslock 11.0 mm 14.5 mm TPE Gul

20571788

Prisintervall
0,5697 kr - 0,3662 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    14.5 mm
  • d1
    11.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
  • Färg
    Gul
Flänslock 7.0 mm 10.8 mm TPE Gul

20571733

Prisintervall
0,459 kr - 0,2951 kr

Lagernivåer
25000 I lager
Egenskaper
  • D
    10.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
  • Färg
    Gul
Flänslock 32.6 mm 37.8 mm TPE Gul

20572099

Prisintervall
2,4829 kr - 1,5961 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • D
    37.8 mm
  • d1
    32.6 mm
  • H
    20.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
  • Färg
    Gul
Flänslock 14.0 mm 18.2 mm TPE Gul

20571818

Prisintervall
0,9758 kr - 0,6273 kr

Lagernivåer
85 I lager
Egenskaper
  • D
    18.2 mm
  • d1
    14.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
  • Färg
    Gul
Flänslock 25.0 mm 28.9 mm TPE Gul

20571948

Prisintervall
1,7815 kr - 1,1452 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    28.9 mm
  • d1
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
  • Färg
    Gul
Flänslock 9.0 mm 13.0 mm TPE Gul

20571757

Prisintervall
0,4991 kr - 0,3208 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • D
    13.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
  • Färg
    Gul
Flänslock 39.0 mm 43.0 mm TPE Gul

20572020

Prisintervall
3,1955 kr - 2,0542 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    43.0 mm
  • d1
    39.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)