Meny Sök

Kåpor med fläns

I lager

Kåpor med fläns är utformade för att lätt kunna monteras eller tas bort, antingen med automatiserad utrustning eller för hand. Används framför allt för att skydda gängor, metriska och imperial, med eller utan O-ringar. Den större flänsen kan fås på plats och tas bort snabbare när man gör det för hand.

För kvalitetskontroll: Man kan se genom de ofärgade kåporna för att kolla om O-ringen är på plats på den skyddade kopplingen eller inte.

Passningen är tät och säker.

  • Avsedd för att täcka och skydda gängor.
  • Skyddar mot skador, smuts och fukt.
  • Används i branscher som fordon, HVAC och teknik.
Material: TPE, LDPE Färg: Gul, Naturfärgad Serienummer: SRCTLTPE, SR1116

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
59 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Färg d1 h1 H Köp
0,9461 kr - 1,4718 kr Fråga angående leveranstidhär
25.3 mm
Gul
21.0 mm
20.0 mm
0,6005 kr - 0,9341 kr Fråga angående leveranstidhär
20.2 mm
Gul
15.7 mm
12.0 mm
0,7573 kr - 1,178 kr 75 I lager
19.2 mm
Gul
15.0 mm
15.0 mm
0,7573 kr - 1,178 kr 90 I lager
19.9 mm
Gul
16.0 mm
15.0 mm
0,8089 kr - 1,2583 kr Fråga angående leveranstidhär
23.2 mm
Gul
19.0 mm
20.0 mm
1,2051 kr - 1,8746 kr 100 I lager
31.0 mm
Gul
27.0 mm
20.0 mm
0,3332 kr - 0,5184 kr Fråga angående leveranstidhär
14.2 mm
Gul
10.0 mm
10.0 mm
0,7305 kr - 1,1363 kr 99 I lager
21.2 mm
Gul
17.0 mm
20.0 mm
0,2558 kr - 0,398 kr Fråga angående leveranstidhär
9.0 mm
Gul
5.0 mm
13.0 mm
0,6005 kr - 0,9341 kr Fråga angående leveranstidhär
17.4 mm
Gul
13.0 mm
20.0 mm
0,2682 kr - 0,4173 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
Gul
6.0 mm
10.0 mm
2,8023 kr - 4,3592 kr Fråga angående leveranstidhär
46.6 mm
Gul
41.2 mm
2.0 mm
30.0 mm
1,1803 kr - 1,8361 kr Fråga angående leveranstidhär
31.2 mm
Gul
26.0 mm
20.0 mm
3,1397 kr - 4,884 kr Fråga angående leveranstidhär
52.6 mm
Gul
47.3 mm
2.0 mm
30.0 mm
1,0183 kr - 1,5841 kr Fråga angående leveranstidhär
25.8 mm
Gul
22.6 mm
26.0 mm
0,7532 kr - 1,1716 kr 99 I lager
22.1 mm
Gul
17.8 mm
26.0 mm
1,1803 kr - 1,8361 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
Gul
26.0 mm
20.0 mm
0,2816 kr - 0,4381 kr Fråga angående leveranstidhär
13.5 mm
Gul
9.3 mm
10.0 mm
0,3858 kr - 0,6002 kr Fråga angående leveranstidhär
16.8 mm
Gul
12.7 mm
10.0 mm
  • av 3
Flänslock 21.0 mm 25.3 mm TPE Gul

20571894

Prisintervall
1,4718 kr - 0,9461 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    25.3 mm
  • d1
    21.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
  • Färg
    Gul
Flänslock 15.7 mm 20.2 mm TPE Gul

20572068

Prisintervall
0,9341 kr - 0,6005 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    20.2 mm
  • d1
    15.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
  • Färg
    Gul
Flänslock 15.0 mm 19.2 mm TPE Gul

20571825

Prisintervall
1,178 kr - 0,7573 kr

Lagernivåer
75 I lager
Egenskaper
  • D
    19.2 mm
  • d1
    15.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
  • Färg
    Gul
Flänslock 16.0 mm 19.9 mm TPE Gul

20571832

Prisintervall
1,178 kr - 0,7573 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • D
    19.9 mm
  • d1
    16.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
  • Färg
    Gul
Flänslock 19.0 mm 23.2 mm TPE Gul

20571870

Prisintervall
1,2583 kr - 0,8089 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    23.2 mm
  • d1
    19.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
  • Färg
    Gul
Flänslock 27.0 mm 31.0 mm TPE Gul

20571962

Prisintervall
1,8746 kr - 1,2051 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • D
    31.0 mm
  • d1
    27.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
  • Färg
    Gul
Flänslock 10.0 mm 14.2 mm TPE Gul

20571764

Prisintervall
0,5184 kr - 0,3332 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    14.2 mm
  • d1
    10.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
  • Färg
    Gul
Flänslock 17.0 mm 21.2 mm TPE Gul

20571849

Prisintervall
1,1363 kr - 0,7305 kr

Lagernivåer
99 I lager
Egenskaper
  • D
    21.2 mm
  • d1
    17.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
  • Färg
    Gul
Flänslock 5.0 mm 9.0 mm TPE Gul

20571719

Prisintervall
0,398 kr - 0,2558 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    9.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
  • Färg
    Gul
Flänslock 13.0 mm 17.4 mm TPE Gul

20571801

Prisintervall
0,9341 kr - 0,6005 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    17.4 mm
  • d1
    13.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
  • Färg
    Gul
Flänslock 6.0 mm 10.0 mm TPE Gul

20571726

Prisintervall
0,4173 kr - 0,2682 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    10.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
  • Färg
    Gul
Flänslock 41.2 mm 46.6 mm TPE Gul

20572105

Prisintervall
4,3592 kr - 2,8023 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    46.6 mm
  • d1
    41.2 mm
  • H
    30.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
Flänslock 26.0 mm 31.2 mm TPE Gul

20572082

Prisintervall
1,8361 kr - 1,1803 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    31.2 mm
  • d1
    26.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
  • Färg
    Gul
Flänslock 47.3 mm 52.6 mm TPE Gul

20572112

Prisintervall
4,884 kr - 3,1397 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    52.6 mm
  • d1
    47.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
Flänslock 22.6 mm 25.8 mm TPE Gul

20571917

Prisintervall
1,5841 kr - 1,0183 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.6 mm
  • H
    26.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
  • Färg
    Gul
Flänslock 17.8 mm 22.1 mm TPE Gul

20571856

Prisintervall
1,1716 kr - 0,7532 kr

Lagernivåer
99 I lager
Egenskaper
  • D
    22.1 mm
  • d1
    17.8 mm
  • H
    26.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
  • Färg
    Gul
Flänslock 26.0 mm 30.0 mm TPE Gul

20571955

Prisintervall
1,8361 kr - 1,1803 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    30.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
  • Färg
    Gul
Flänslock 9.3 mm 13.5 mm TPE Gul

20572044

Prisintervall
0,4381 kr - 0,2816 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    13.5 mm
  • d1
    9.3 mm
  • H
    10.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
  • Färg
    Gul
Flänslock 12.7 mm 16.8 mm TPE Gul

20572051

Prisintervall
0,6002 kr - 0,3858 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    16.8 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.0 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer (SEBS)
  • Färg
    Gul