Meny Sök

Kåpor med rivtunga

I lager

Tear Tab Caps är lätta att installera och ta bort i olika applikationer, inklusive viktiga hydraulrör och rörledningar. Ger skydd mot skador, smuts, fukt och andra typer av intrång. Lämplig för en mängd olika applikationer och gängor.

  • Snabb montering och demontering.
  • Enkel design med flikar som kan tas bort.
  • Mångsidig kåpa, perfekt för många olika tillämpningar.
  • Skydd för UNF-/JIC- eller NPT-gängor.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Blå, Gul, Svart Serienummer: SR1022, SR1033

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
77 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlek Färg h Gängstandard Typ Köp
0,8316 kr - 1,4424 kr 44713 I lager
26.3 mm
3/4-14
Gul
23.8 mm
Gasrörsgängor
1
0,5745 kr - 2,1657 kr 52744 I lager
16.0 mm
3/8 ” x 19
Gul
12.0 mm
Gasrörsgängor
1
1,3142 kr - 1,8398 kr 1298 I lager
36.4 mm
17⁄16" x 12
Blå
19.0 mm
UNF Gängor
1
0,711 kr - 1,4719 kr 31778 I lager
22.2 mm
7/8-14
Naturfärgad
16.5 mm
UNF Gängor
2
1,023 kr - 2,1988 kr 8183 I lager
33.1 mm
1-5/16-12
Naturfärgad
19.1 mm
UNF Gängor
2
0,7712 kr - 1,8764 kr 21073 I lager
23.0 mm
5/8-14
Gul
18.5 mm
Gasrörsgängor
1
0,6676 kr - 1,4326 kr 3562 I lager
20.4 mm
13/16-16
Naturfärgad
14.2 mm
UNF Gängor
2
0,7942 kr - 1,6378 kr 41247 I lager
12.5 mm
1/2-20
Naturfärgad
11.7 mm
UNF Gängor
2
4,3617 kr - 8,8676 kr 11200 I lager
47.5 mm
1-7/8-12
Naturfärgad
24.1 mm
UNF Gängor
2
0,5486 kr - 1,3331 kr Fråga angående leveranstidhär
12.4 mm
1/2” x 20
Blå
11.7 mm
UNF Gängor
1
0,7698 kr - 1,0778 kr 500882 I lager
22.0 mm
7/8” x 14
Blå
16.5 mm
UNF Gängor
1
0,6956 kr - 1,4326 kr 5851 I lager
26.2 mm
3/4
Blå
16.0 mm
NPT Gängor
2
0,4869 kr - 1,8101 kr 18998 I lager
14.0 mm
M14
Gul
14.1 mm
Metriska Gängor
1
0,6707 kr - 0,939 kr 232 I lager
18.8 mm
3/4” x 16
Blå
14.2 mm
UNF Gängor
1
1,0872 kr - 1,5221 kr 1300 I lager
29.5 mm
7/8-14
Gul
25.0 mm
Gasrörsgängor
1
5,2625 kr - 10,8884 kr 1187 I lager
63.7 mm
2-1/2-12
Blå
30.5 mm
UNF Gängor
2
1,2653 kr - 4,7516 kr 196868 I lager
34.0 mm
1-11
Gul
18.0 mm
Gasrörsgängor
1
1,1696 kr - 2,5094 kr 90200 I lager
36.4 mm
1-7/16-12
Blå
19.1 mm
UNF Gängor
2
0,5271 kr - 1,9556 kr 3480 I lager
13.0 mm
1/4-19
Gul
11.0 mm
Gasrörsgängor
1
0,7526 kr - 1,0536 kr 22590 I lager
20.4 mm
13⁄16" x 16
Blå
14.2 mm
UNF Gängor
1
  • av 4
Kåpa med avdragsflik BSP-gängor, Gasrörsgängor 26.3 mm LDPE Gul

10071816

Prisintervall
1,4424 kr - 0,8316 kr

Lagernivåer
44713 I lager
Egenskaper
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Gängstorlek
    3/4-14
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Gängstandard
    Gasrörsgängor
Kåpa med avdragsflik BSP-gängor, Gasrörsgängor 16.0 mm LDPE Gul

10071120

Prisintervall
2,1657 kr - 0,5745 kr

Lagernivåer
52744 I lager
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    3/8 ” x 19
  • Gängstandard
    Gasrörsgängor
  • Gängstandard
    BSP-gängor
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 36.4 mm LDPE Blå

10091371

Prisintervall
1,8398 kr - 1,3142 kr

Lagernivåer
1298 I lager
Egenskaper
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    17⁄16" x 12
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    JIC Gängor
Kåpa med avdragsflik 22.2 mm LDPE Naturfärgad

10177365

Prisintervall
1,4719 kr - 0,711 kr

Lagernivåer
31778 I lager
Egenskaper
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gängstorlek
    7/8-14
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    JIC Gängor
Kåpa med avdragsflik 33.1 mm LDPE Naturfärgad

10177440

Prisintervall
2,1988 kr - 1,023 kr

Lagernivåer
8183 I lager
Egenskaper
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    1-5/16-12
  • Gängstandard
    JIC Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Kåpa med avdragsflik BSP-gängor, Gasrörsgängor 23.0 mm LDPE Gul

10084724

Prisintervall
1,8764 kr - 0,7712 kr

Lagernivåer
21073 I lager
Egenskaper
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Gängstorlek
    5/8-14
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Gängstandard
    Gasrörsgängor
Kåpa med avdragsflik 20.4 mm LDPE Naturfärgad

10177686

Prisintervall
1,4326 kr - 0,6676 kr

Lagernivåer
3562 I lager
Egenskaper
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gängstorlek
    13/16-16
  • Gängstandard
    JIC Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Kåpa med avdragsflik 12.5 mm LDPE Naturfärgad

10177600

Prisintervall
1,6378 kr - 0,7942 kr

Lagernivåer
41247 I lager
Egenskaper
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gängstorlek
    1/2-20
  • Gängstandard
    JIC Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Kåpa med avdragsflik 47.5 mm LDPE Naturfärgad

10177525

Prisintervall
8,8676 kr - 4,3617 kr

Lagernivåer
11200 I lager
Egenskaper
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Gängstorlek
    1-7/8-12
  • Gängstandard
    JIC Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 12.4 mm LDPE Blå

10092118

Prisintervall
1,3331 kr - 0,5486 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    12.4 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gängstorlek
    1/2” x 20
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    JIC Gängor
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 22.0 mm LDPE Blå

10071823

Prisintervall
1,0778 kr - 0,7698 kr

Lagernivåer
500882 I lager
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gängstorlek
    7/8” x 14
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    JIC Gängor
Kåpa med avdragsflik NPT Gängor 26.2 mm LDPE Blå

10178560

Prisintervall
1,4326 kr - 0,6956 kr

Lagernivåer
5851 I lager
Egenskaper
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    3/4
  • Gängstandard
    NPT Gängor
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik 14.0 mm LDPE Gul

10072462

Prisintervall
1,8101 kr - 0,4869 kr

Lagernivåer
18998 I lager
Egenskaper
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Gängstorlek
    M14
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 18.8 mm LDPE Blå

10070581

Prisintervall
0,939 kr - 0,6707 kr

Lagernivåer
232 I lager
Egenskaper
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gängstorlek
    3/4” x 16
  • Gängstandard
    JIC Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Kåpa med avdragsflik BSP-gängor, Gasrörsgängor 29.5 mm LDPE Gul

10084731

Prisintervall
1,5221 kr - 1,0872 kr

Lagernivåer
1300 I lager
Egenskaper
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    7/8-14
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Gängstandard
    Gasrörsgängor
Kåpa med avdragsflik 63.7 mm LDPE Blå

10177556

Prisintervall
10,8884 kr - 5,2625 kr

Lagernivåer
1187 I lager
Egenskaper
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Gängstorlek
    2-1/2-12
  • Gängstandard
    JIC Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Kåpa med avdragsflik BSP-gängor, Gasrörsgängor 34.0 mm LDPE Gul

10084748

Prisintervall
4,7516 kr - 1,2653 kr

Lagernivåer
196868 I lager
Egenskaper
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Gängstorlek
    1-11
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Gängstandard
    Gasrörsgängor
Kåpa med avdragsflik 36.4 mm LDPE Blå

10177457

Prisintervall
2,5094 kr - 1,1696 kr

Lagernivåer
90200 I lager
Egenskaper
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    1-7/16-12
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    JIC Gängor
Kåpa med avdragsflik BSP-gängor, Gasrörsgängor 13.0 mm LDPE Gul

10070598

Prisintervall
1,9556 kr - 0,5271 kr

Lagernivåer
3480 I lager
Egenskaper
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gängstorlek
    1/4-19
  • Gängstandard
    BSP-gängor
  • Gängstandard
    Gasrörsgängor
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 20.4 mm LDPE Blå

10091333

Prisintervall
1,0536 kr - 0,7526 kr

Lagernivåer
22590 I lager
Egenskaper
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gängstorlek
    13⁄16" x 16
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    JIC Gängor