Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps är lätta att installera och ta bort i olika applikationer, inklusive viktiga hydraulrör och rörledningar. Ger skydd mot skador, smuts, fukt och andra typer av intrång. Lämplig för en mängd olika applikationer och gängor.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Blå, Gul, Svart Serienummer: SR1022, SR1033
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlek | Färg | h | Gängstandard | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0618 kr - 1,9663 kr | 28745 I lager |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Naturfärgad
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 3,0024 kr - 6,058 kr | 24000 I lager |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Naturfärgad
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,6908 kr - 0,9672 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Blå
|
0.559 in
14.2 mm
|
UNF Gängor
|
1
|
||
| 0,7456 kr - 1,0438 kr | 21790 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M20
|
Gul
|
0.787 in
20.0 mm
|
Metrisk
|
1
|
||
| 0,6095 kr - 0,8533 kr | 5000 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Blå
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,8861 kr - 1,8267 kr | 2500 I lager |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Naturfärgad
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,0444 kr - 1,4622 kr | 13800 I lager |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12 in
|
Blå
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,6553 kr - 0,9175 kr | 130695 I lager |
0.673 in
17.1 mm
|
11/16-16 in
|
Blå
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,5651 kr - 1,3731 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2-20 in
|
Blå
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,5429 kr - 2,0142 kr | 3990 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19 in
|
Gul
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,7323 kr - 1,516 kr | 11700 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14 in
|
Blå
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,1302 kr - 3,8759 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Naturfärgad
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
| 0,7798 kr - 1,0917 kr | 2600 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Naturfärgad
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4927 kr - 2,6655 kr | 72800 I lager |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4 in
|
Blå
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,4533 kr - 1,2768 kr | 19143 I lager |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Blå
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,2047 kr - 2,5847 kr | 88200 I lager |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Blå
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 5,4204 kr - 11,2151 kr | 285 I lager |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Blå
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,6876 kr - 1,4756 kr | 2790 I lager |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Blå
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 4,1274 kr - 8,5433 kr | 10940 I lager |
2.339 in
59.4 mm
|
2 in
|
Blå
|
0.89 in
22.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,6153 kr - 1,3203 kr | 4977 I lager |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Naturfärgad
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2