Body Plugs är utformade för att stänga panelens hålrum och täta öppningar eller hål och skydda mot vassa kanter. Pluggarna ger en ren finish. Ger också en säker passform med en enkel push fit-design. Klarar temperaturer från -40 C upp till 135 C.
Material: TPR, TPE, Silikon Färg: Svart Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 HB, UL94 V-0Serienummer: SR1851, SRBP, SRLTP
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | T2 | Material | D | T1 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10311042 | 3,7056 kr - 5,0701 kr | 2987 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|
| 2,4731 kr - 3,6208 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 16,9482 kr - 35,5912 kr | 2072 I lager |
1.094 in
27.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikongummi
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 3,0134 kr - 3,0134 kr | 1670 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 9,2867 kr - 9,2867 kr | 200 I lager |
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikongummi
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 10,8905 kr - 11,1157 kr | 6436 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikongummi
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 7,1475 kr - 7,1475 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.752 in
19.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikongummi
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 10014219 | 4,7828 kr - 4,9449 kr | 8244 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikongummi
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
| 5,9891 kr - 5,9891 kr | 29400 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikongummi
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 2,7076 kr - 4,1976 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 10000670 | 4,264 kr - 6,6733 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
TPE
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
|
| 11,3949 kr - 11,3949 kr | 16383 I lager |
1.374 in
34.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikongummi
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 3,1766 kr - 3,1766 kr | 23814 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 4,36 kr - 5,544 kr | 6600 I lager |
1.043 in
26.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
TPE
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
| 3,314 kr - 4,3232 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta