Försänkt monterade klaffgångjärn används i många olika tillämpningar. De passar bäst för dörrar som installerats i nivå. Serien kallas även ytmonterade gångjärn och erbjuder olika typer av försänkta hål beroende på hur pass starkt stöd som tillämpningen kräver. Finns i olika material för att passa tillämpningar utomhus eller inomhus. Finns också med olika rotationsvinkel.
Serienummer: SR5506 ,SR5562
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Bladtjocklek | Totallängd | Antal monteringshål | Slutför | Material | Form på blad | Total bredd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,9841 kr - 38,8114 kr | 7463 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Polerad
|
Rostfritt stål
|
Kvadratisk
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
14,8655 kr - 19,7184 kr | 616 I lager |
0.402 in
10.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
4
|
|
PA GF
|
Rektangulär
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
220,3265 kr - 1 661,0237 kr | 495 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Transparent anodiserat
|
Aluminium
|
Rektangulär
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
18,8153 kr - 81,6587 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
Polerad
|
Rostfritt stål
|
Vinklad
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
62 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
5
|
Pulverlackerad
|
GF PA
|
Rektangulär
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
10087664 | 55,2807 kr - 77,393 kr | 4227 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Svart pulverlackering
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
Kvadratisk
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
17,8243 kr - 32,9975 kr | 5023 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Polerad
|
Rostfritt stål
|
Kvadratisk
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
30,6216 kr - 95,9128 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
Polerad
|
Rostfritt stål
|
Rundad
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
14,8162 kr - 17,4273 kr | 468 I lager |
0.406 in
10.3 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
4
|
|
PA GF
|
Rektangulär
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
90,2563 kr - 90,2563 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
8
|
Polerad
|
Rostfritt stål
|
Vinklad
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
76,6977 kr - 332,8682 kr | 1273 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Polerad
|
Rostfritt stål
|
Kvadratisk
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
20,9841 kr - 38,8114 kr | 1266 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Polerad
|
Rostfritt stål
|
Kvadratisk
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
32,8479 kr - 49,4963 kr | 1452 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
Polerad
|
Rostfritt stål
|
Rundad
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
41,6092 kr - 62,5382 kr | 725 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Polerad
|
Rostfritt stål
|
Rundad
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
348,3776 kr - 1 754,3957 kr | 16 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Svart anodiserat
|
Aluminium
|
Rektangulär
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
35,3336 kr - 36,2213 kr | 1060 I lager |
0.441 in
11.2 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
Rektangulär
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
146,2295 kr - 729,3552 kr | 200 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Transparent anodiserat
|
Aluminium
|
Rektangulär
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
16,9796 kr - 103,7252 kr | 3901 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
6
|
Polerad
|
Rostfritt stål
|
Kvadratisk
|
1.98 in
50.3 mm
|
||
142,9439 kr - 719,8475 kr | 88 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Svart anodiserat
|
Aluminium
|
Rektangulär
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
45,6731 kr - 63,9424 kr | 78 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Krompläterad
|
Zinklegering
|
Kvadratisk
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta