Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
De här klaffgångjärnen monteras med en tapp på ena klaffen och försänkta skruvar på de motsatta. Denna serie ytmonterade klaffgångjärn, kallas även flaggångjärn, finns i olika material för att kunna användas i de flesta tillämpningar.
Serienummer: SR5507
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Bladtjocklek | Totallängd | Färg | Total tjocklek | Total bredd | Maximal storlek på monteringshål | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73,5379 kr - 102,953 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Svart
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
75,9796 kr - 106,3714 kr | 40 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silver
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
75,9796 kr - 106,3714 kr | 50 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Svart
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
53,1426 kr - 74,3997 kr | 23800 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Svart
|
0.472 in
12 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
58,0719 kr - 81,3007 kr | 26124 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Svart
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
48,5809 kr - 68,0133 kr | 151 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Svart
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
64,9202 kr - 112,806 kr | 150 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Svart
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
73,5379 kr - 102,953 kr | 150 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Krom
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
|
7.362 in
187.0 mm
|
Silver
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
|
7.362 in
187.0 mm
|
Stål
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
|
7.362 in
187.0 mm
|
Stål
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
|
7.362 in
187.0 mm
|
Svart
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
|||
64,9202 kr - 90,8882 kr | 35 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Krom
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
|
7.362 in
187.0 mm
|
Silver
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
|
7.362 in
187.0 mm
|
Svart
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta