Meny Sök

Klaffgångjärn 187.0 mm (L) 65.0 mm (W)

Denna bladgångjärn använder en skruv som erbjuder en säker fästning, samt en stift för ytterligare förstärkning. Innehåller en bladdesign för en större kontaktarea. Används i applikationer såsom åtkomstpaneler och maskiner. Idealisk för tung utrustning.
Essentra artikelnummer:

20796532

Tillverkarens artikelnummer:

20796532

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 + 118,9856 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

5 949,28 kr

50 x 118,9856 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Totallängd 187.0 mm
Total tjocklek 16.0 mm
Total bredd 65.0 mm
Regelmaterial Stål
Slutför Svart
Material, spärr Stål
Material Stål
Antal monteringshål 6
Monteringstyp Through Hole
Commodity Code 8302100090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss