Meny Sök

Gaffelklämma, retention 8x32 8.0 32.0 Stål

Denna klämma används för att säkra en axeltapp. Den är U-formad och passar gaffelfästet och hindrar det från att glida. Lätt att placera och avlägsna, bara att ta bort från gaffeln. Zinkpläterad (silverfärgad), mycket slitstark och tålig under besvärliga förhållanden.
Essentra artikelnummer:

20212230

Tillverkarens artikelnummer:

20212230

686 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 14,4061 kr
100 - 249 11,5721 kr
250 - 749 10,8636 kr
750 + 10,037 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

14,41 kr

1 x 14,4061 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 8x32
d1 tol. h11 8.0
h1 32.0
h2 53.0
h3 47.0
h4 8.0
l1 19.0
l2 23.0
Vikt g 12.0
Slutför Förzinkad
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss