Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
T-handtag av hontyp har stålinsatser eller pinnbultar som lätt skruvas på plats, ett ergonomiskt handtag, enkelt att greppa. Utformningen av T-handtag ger ett starkt handgrepp för snabb justering av styrning eller som en spak.
Serienummer: SR6540
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Total höjd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64,474 kr - 69,0854 kr | 3 I lager |
M8
|
Gängat blindhål
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
104,9229 kr - 113,4667 kr | 94 I lager |
M10
|
Gängat blindhål
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
80,4969 kr - 86,0336 kr | 50 I lager |
M10
|
Gängat blindhål
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
81,2283 kr - 87,039 kr | 220 I lager |
M12
|
Gängat blindhål
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
63,4619 kr - 68,08 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Gängat blindhål
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
31,0946 kr - 38,0041 kr | 7009 I lager |
M8
|
Gängad insats
|
0.748 in
19.0 mm
|
PA
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
55,297 kr - 55,297 kr | 270 I lager |
M6
|
Gängat blindhål
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
105,835 kr - 114,4721 kr | 207 I lager |
M12
|
Gängat blindhål
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
77,9842 kr - 83,5919 kr | 2 I lager |
M8
|
Gängat blindhål
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
55,7073 kr - 60,1804 kr | 27 I lager |
M6
|
Gängat blindhål
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
10261095 | 36,9164 kr - 48,2592 kr | 7150 I lager |
M10
|
Threaded Stud
|
1.772 in
45.0 mm
|
PA
|
3.346 in
85.0 mm
|
|
52,4647 kr - 57,7387 kr | 24 I lager |
M8
|
Threaded Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
57,3926 kr - 63,3402 kr | 19 I lager |
M8
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
64,2163 kr - 70,2344 kr | 5 I lager |
M10
|
Threaded Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
65,5837 kr - 72,1016 kr | 230 I lager |
M10
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
48,2329 kr - 51,5627 kr | 15 I lager |
M6
|
Threaded Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
100,3021 kr - 108,4397 kr | 25 I lager |
M12
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
137,2687 kr - 137,2687 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminium
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
120,9433 kr - 120,9433 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminium
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
137,2687 kr - 137,2687 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminium
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta