Meny Sök

Kompakta kilklämmor

I lager

Dessa kompakta kilklämmorna kan klara enorma vikter och starkt tryck med bibehållen prestanda. Tack vare att de är kompakta passar klämmorna för arbeten begränsade utrymmen eller med små arbetsstycken.

Kilformen ger stark och tillförlitlig fasthållning och säkerställer att arbetsstycket förblir säkert positionerat under skärning, borrning eller montering. Det innebär också kraftfull klämning och fasthållning av två arbetsstycken med samma klämkraft.

Greppkraften går både nedåt och åt sidan. Installeras med sexkantsnyckel. Används i olika tillämpningar, exempelvis maskinbearbetning, elektronikmontage och medicinteknisk tillverkning.

  • Ger stark och tillförlitlig fasthållning och säkerställer att arbetsstycket förblir säkert positionerat under skärning, borrning eller montering.
  • Greppkraften går både nedåt och åt sidan.
  • Används för maskinbearbetning, elektronikmontage och medicinteknisk tillverkning.
Material: Stål Serienummer: SR12454

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
6 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Typ av klämma h1 max h1 min h2 d1 l1 max l1 min Köp
239,0316 kr - 298,7609 kr 5 I lager
8.5
7.5
7.3
M6x16
17.0
15.0
175,4045 kr - 219,3129 kr Fråga angående leveranstidhär
7.2
6.2
0.3
M5x15
14.0
12.0
294,9776 kr - 368,6934 kr Fråga angående leveranstidhär
11.4
9.9
9.8
M8x20
21.5
18.5
207,1607 kr - 258,9796 kr Fråga angående leveranstidhär
7.2
6.2
6.2
M5x15
14.0
12.0
199,365 kr - 249,2349 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
7.5
0.2
M6x16
17.0
15.0
254,9671 kr - 318,7088 kr 2 I lager
11.4
9.9
0.4
M8x20
21.5
18.5
Kompakt kilklämma Skalle 15.0 M6x16 7.5 Stål

20265878

Prisintervall
298,7609 kr - 239,0316 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • l1 min
    15.0
  • l1 max
    17.0
  • h1 min
    7.5
  • h1 max
    8.5
  • h2
    7.3
Kompakt kilklämma Försänkt 12.0 M5x15 6.2 Stål

20265830

Prisintervall
219,3129 kr - 175,4045 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1 min
    12.0
  • l1 max
    14.0
  • h1 min
    6.2
  • h1 max
    7.2
  • h2
    0.3
Kompakt kilklämma Skalle 18.5 M8x20 9.9 Stål

20265885

Prisintervall
368,6934 kr - 294,9776 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1 min
    18.5
  • l1 max
    21.5
  • h1 min
    9.9
  • h1 max
    11.4
  • h2
    9.8
Kompakt kilklämma Skalle 12.0 M5x15 6.2 Stål

20265861

Prisintervall
258,9796 kr - 207,1607 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1 min
    12.0
  • l1 max
    14.0
  • h1 min
    6.2
  • h1 max
    7.2
  • h2
    6.2
Kompakt kilklämma Försänkt 15.0 M6x16 7.5 Stål

20265847

Prisintervall
249,2349 kr - 199,365 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1 min
    15.0
  • l1 max
    17.0
  • h1 min
    7.5
  • h1 max
    8.5
  • h2
    0.2
Kompakt kilklämma Försänkt 18.5 M8x20 9.9 Stål

20265854

Prisintervall
318,7088 kr - 254,9671 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • l1 min
    18.5
  • l1 max
    21.5
  • h1 min
    9.9
  • h1 max
    11.4
  • h2
    0.4