Kompressionslås med vingknopp används för skåp som kräver bättre tätning vid vibrationsförhållanden. Regeln ger 6 mm kompression för bättre ljudisolering. Standardreglar utan stoppklack behövs 2 olika utskärningar finns för dessa.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximalt grepp | Nyckeltyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
0.945 in
24.0 mm
|
Utan nyckel
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
Utan nyckel
|
|||
| 19 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Låsning CH751
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.378 in
35.0 mm
|
Låsning CH751
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.496 in
38.0 mm
|
Utan nyckel
|
|||
| 46 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Låsning CH751
|
|||
| 16 I lager |
1.496 in
38.0 mm
|
Låsning CH751
|
|||
| 115 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
Låsning CH751
|
|||
| 14 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Låsning CH751
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
Utan nyckel
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
Utan nyckel
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
Utan nyckel
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.378 in
35.0 mm
|
Utan nyckel
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.945 in
24.0 mm
|
Utan nyckel
|
|||
| 466 I lager |
1.496 in
38.0 mm
|
Utan nyckel
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.945 in
24.0 mm
|
Utan nyckel
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
Låsning CH751
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.378 in
35.0 mm
|
Låsning CH751
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.496 in
38.0 mm
|
Utan nyckel
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
Låsning CH751
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta