Meny Sök

Koniska lock och pluggar - Bred fläns

I lager

Koniska kåpor och pluggar med bred fläns ger extra skydd av den omgivande ytan på lagrets yta. Den bredare flänsen hindrar delen från att av misstag tryckas ner genom motparten. Utformad för att användas som plugg eller kåpa. Den koniska profilen gör att delen kan användas som plugg i flera olika innerdiametrar eller som kåpa över flera olika ytterdiametrar.

De här komponenterna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.

Med sin okomplicerade utformning, de trycks enkelt på plats, är de lätta att få på plats och ta bort.

  • Förhindrar att pluggen av misstag trycks ner genom genom kontaktstycket.
  • Skyddar gängade och ogängade rör, anslutningsportar och åtkomstpunkter mot skador, smuts, skräp och annan påverkan.
  • Passar i hydrauliksystem, fordonskomponenter och kemikalie- samt medicinska branscher.
Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Röd, Blå, Gul Serienummer: SR1001, SR1115, SRF0030

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
83 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 D h d3 d4 Typ Köp
16,2474 kr - 22,7464 kr 660 I lager
95.5 mm
94.0 mm
108.0 mm
19.5 mm
91.7 mm
94.8 mm
2
Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
65.5 mm
81.0 mm
23.5 mm
61.1 mm
67.3 mm
2
0,8371 kr - 1,897 kr 1894 I lager
13.9 mm
12.2 mm
22.5 mm
9.5 mm
10.4 mm
12.5 mm
1
6,9855 kr - 18,4627 kr 500 I lager
69.5 mm
66.5 mm
82.0 mm
15.5 mm
65.2 mm
69.0 mm
2
17,5937 kr - 24,6312 kr 570 I lager
99.0 mm
95.4 mm
108.0 mm
19.7 mm
94.3 mm
97.6 mm
2
2,4536 kr - 8,2032 kr 3240 I lager
50.2 mm
46.0 mm
61.0 mm
16.0 mm
43.9 mm
48.1 mm
2
Fråga angående leveranstidhär
31.4 mm
29.2 mm
47.3 mm
12.7 mm
28.0 mm
30.3 mm
2
0,6568 kr - 0,9195 kr 5225 I lager
13.2 mm
11.3 mm
29.0 mm
11.0 mm
9.8 mm
11.6 mm
4
1,0485 kr - 1,4679 kr 320955 I lager
21.5 mm
19.1 mm
38.1 mm
14.3 mm
17.6 mm
19.9 mm
4
3,3448 kr - 4,8799 kr 450 I lager
45.0 mm
49.3 mm
1.0 mm
24.5 mm
43.0 mm
47.5 mm
2
3,3286 kr - 4,66 kr 43606 I lager
51.9 mm
47.2 mm
72.0 mm
24.0 mm
44.5 mm
48.7 mm
2
0,6154 kr - 2,2972 kr 5058 I lager
15.4 mm
13.6 mm
22.2 mm
11.1 mm
12.2 mm
13.8 mm
2
0,6686 kr - 2,5136 kr 12000 I lager
15.5 mm
13.5 mm
30.0 mm
9.5 mm
11.4 mm
13.2 mm
4
3,0623 kr - 5,3408 kr 9960 I lager
52.7 mm
48.3 mm
63.5 mm
25.4 mm
46.3 mm
50.7 mm
2
0,9052 kr - 1,3939 kr 1851 I lager
10.6 mm
9.3 mm
18.8 mm
10.2 mm
7.6 mm
9.0 mm
4
3,3394 kr - 5,1427 kr 2200 I lager
48.0 mm
43.9 mm
58.7 mm
18.9 mm
41.9 mm
46.4 mm
2
0,8795 kr - 1,3546 kr 5000 I lager
7.4 mm
6.0 mm
12.3 mm
10.2 mm
3.7 mm
6.2 mm
4
2,94 kr - 4,5276 kr 4562 I lager
40.7 mm
36.8 mm
49.2 mm
18.9 mm
35.1 mm
39.5 mm
2
0,6154 kr - 2,2972 kr 170000 I lager
12.3 mm
10.7 mm
22.0 mm
9.5 mm
9.1 mm
10.7 mm
4
0,6686 kr - 1,1604 kr 32198 I lager
16.9 mm
14.7 mm
25.4 mm
12.7 mm
13.2 mm
15.4 mm
2
  • av 5
Lock och plugg, koniska LDPE 94.0 mm 95.5 mm Gul

10134368

Prisintervall
22,7464 kr - 16,2474 kr

Lagernivåer
660 I lager
Egenskaper
  • d3
    91.7 mm
  • d4
    94.8 mm
  • d1
    94.0 mm
  • d2
    95.5 mm
  • D
    108.0 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 65.5 mm 70.0 mm Gul

10134214


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d3
    61.1 mm
  • d4
    67.3 mm
  • d1
    65.5 mm
  • d2
    70.0 mm
  • D
    81.0 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 12.2 mm 13.9 mm Gul

10133644

Prisintervall
1,897 kr - 0,8371 kr

Lagernivåer
1894 I lager
Egenskaper
  • d3
    10.4 mm
  • d4
    12.5 mm
  • d1
    12.2 mm
  • d2
    13.9 mm
  • D
    22.5 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 66.5 mm 69.5 mm Gul

10134238

Prisintervall
18,4627 kr - 6,9855 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • d3
    65.2 mm
  • d4
    69.0 mm
  • d1
    66.5 mm
  • d2
    69.5 mm
  • D
    82.0 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 95.4 mm 99.0 mm Gul

10134375

Prisintervall
24,6312 kr - 17,5937 kr

Lagernivåer
570 I lager
Egenskaper
  • d3
    94.3 mm
  • d4
    97.6 mm
  • d1
    95.4 mm
  • d2
    99.0 mm
  • D
    108.0 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 46.0 mm 50.2 mm Gul

10134092

Prisintervall
8,2032 kr - 2,4536 kr

Lagernivåer
3240 I lager
Egenskaper
  • d3
    43.9 mm
  • d4
    48.1 mm
  • d1
    46.0 mm
  • d2
    50.2 mm
  • D
    61.0 mm
Lock och plugg, koniska LDPE - PIR 29.2 mm 31.4 mm Röd

10126394


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d3
    28.0 mm
  • d4
    30.3 mm
  • d1
    29.2 mm
  • d2
    31.4 mm
  • D
    47.3 mm
Lock och plugg, koniska LDPE - PIR 11.3 mm 13.2 mm Röd

10070888

Prisintervall
0,9195 kr - 0,6568 kr

Lagernivåer
5225 I lager
Egenskaper
  • d3
    9.8 mm
  • d4
    11.6 mm
  • d1
    11.3 mm
  • d2
    13.2 mm
  • D
    29.0 mm
Lock och plugg, koniska LDPE - PIR 19.1 mm 21.5 mm Röd

10092163

Prisintervall
1,4679 kr - 1,0485 kr

Lagernivåer
320955 I lager
Egenskaper
  • d3
    17.6 mm
  • d4
    19.9 mm
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    21.5 mm
  • D
    38.1 mm
Lock och plugg, koniska LDPE - PIR 49.3 mm 45.0 mm Blå

10127247

Prisintervall
4,8799 kr - 3,3448 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • d3
    43.0 mm
  • d4
    47.5 mm
  • d1
    49.3 mm
  • d2
    45.0 mm
  • D
    1.0 mm
Lock och plugg, koniska LDPE - PIR 47.2 mm 51.9 mm Röd

10084960

Prisintervall
4,66 kr - 3,3286 kr

Lagernivåer
43606 I lager
Egenskaper
  • d3
    44.5 mm
  • d4
    48.7 mm
  • d1
    47.2 mm
  • d2
    51.9 mm
  • D
    72.0 mm
Lock och plugg, koniska LDPE - PIR 13.6 mm 15.4 mm Röd

10092149

Prisintervall
2,2972 kr - 0,6154 kr

Lagernivåer
5058 I lager
Egenskaper
  • d3
    12.2 mm
  • d4
    13.8 mm
  • d1
    13.6 mm
  • d2
    15.4 mm
  • D
    22.2 mm
Lock och plugg, koniska LDPE - PIR 13.5 mm 15.5 mm Röd

10084908

Prisintervall
2,5136 kr - 0,6686 kr

Lagernivåer
12000 I lager
Egenskaper
  • d3
    11.4 mm
  • d4
    13.2 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • D
    30.0 mm
Lock och plugg, koniska LDPE - PIR 48.3 mm 52.7 mm Röd

10092200

Prisintervall
5,3408 kr - 3,0623 kr

Lagernivåer
9960 I lager
Egenskaper
  • d3
    46.3 mm
  • d4
    50.7 mm
  • d1
    48.3 mm
  • d2
    52.7 mm
  • D
    63.5 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 9.3 mm 10.6 mm Blå

10160107

Prisintervall
1,3939 kr - 0,9052 kr

Lagernivåer
1851 I lager
Egenskaper
  • d3
    7.6 mm
  • d4
    9.0 mm
  • d1
    9.3 mm
  • d2
    10.6 mm
  • D
    18.8 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 43.9 mm 48.0 mm Blå

10160084

Prisintervall
5,1427 kr - 3,3394 kr

Lagernivåer
2200 I lager
Egenskaper
  • d3
    41.9 mm
  • d4
    46.4 mm
  • d1
    43.9 mm
  • d2
    48.0 mm
  • D
    58.7 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 6.0 mm 7.4 mm Blå

10160091

Prisintervall
1,3546 kr - 0,8795 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • d3
    3.7 mm
  • d4
    6.2 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.4 mm
  • D
    12.3 mm
Lock och plugg, koniska 39.37 mm 40.74 mm (DIA) Blå

10160206

Prisintervall
4,5276 kr - 2,94 kr

Lagernivåer
4562 I lager
Egenskaper
  • d3
    35.1 mm
  • d4
    39.5 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    40.7 mm
  • D
    49.2 mm
Lock och plugg, koniska LDPE - PIR 10.7 mm 12.3 mm Röd

10084892

Prisintervall
2,2972 kr - 0,6154 kr

Lagernivåer
170000 I lager
Egenskaper
  • d3
    9.1 mm
  • d4
    10.7 mm
  • d1
    10.7 mm
  • d2
    12.3 mm
  • D
    22.0 mm
Lock och plugg, koniska LDPE - PIR 14.7 mm 16.9 mm Röd

10092156

Prisintervall
1,1604 kr - 0,6686 kr

Lagernivåer
32198 I lager
Egenskaper
  • d3
    13.2 mm
  • d4
    15.4 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    16.9 mm
  • D
    25.4 mm