Meny Sök

Koniska lock och pluggar - Kraftiga

I lager

Kraftiga koniska lock och pluggar skyddar både gängade och ogängade rörledningar och portar. Har en tjockare vägg och en tätningsring, vilket ger mer skydd och motståndskraft mot skador än den vanliga versionen. Används för applikationer inom maskiner, fordon och industri.Skydda gängade och icke-gängade rör, portar och åtkomstpunkter från skador, damm och skräp under förvaring och transport.De har en extra kraftig vägg och en konisk tätningsring för maximalt skydd.Används för tillämpningar inom maskiner, fordon och industri. Material: LDPE Färg: Vit, Röd Serienummer: SR1003

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
22 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 D d2 d3 d4 h Typ Köp
2008 I lager
45.9 mm
56.8 mm
47.7 mm
42.4 mm
45 mm
19.1 mm
3
1260 I lager
33.1 mm
41.3 mm
35.2 mm
30.6 mm
32.6 mm
19.1 mm
3
1350 I lager
53.6 mm
63.5 mm
55.4 mm
51.1 mm
53.6 mm
19.1 mm
3
1260 I lager
19.5 mm
26.5 mm
21.6 mm
15.5 mm
18.8 mm
15.9 mm
2
2993 I lager
38.3 mm
46.2 mm
40.1 mm
34.2 mm
37.2 mm
19.1 mm
3
2100 I lager
41 mm
48.4 mm
42.8 mm
37.5 mm
40.6 mm
19.1 mm
3
9230 I lager
11.1 mm
16.4 mm
12.7 mm
8.9 mm
10.7 mm
11.1 mm
2
12491 I lager
50 mm
60.9 mm
51.7 mm
46 mm
49.5 mm
19.1 mm
3
1989 I lager
30.6 mm
38.9 mm
34.4 mm
29.2 mm
30.6 mm
19.1 mm
3
2000 I lager
43.9 mm
54 mm
46.1 mm
41.7 mm
43.7 mm
19.1 mm
3
3000 I lager
36.8 mm
44 mm
38.7 mm
34.1 mm
36.1 mm
19.1 mm
3
320 I lager
49 mm
59.7 mm
51 mm
46.1 mm
48.1 mm
19.1 mm
3
3060 I lager
27.8 mm
34.5 mm
29 mm
23.4 mm
26.6 mm
16.0 mm
3
298 I lager
42.7 mm
50.8 mm
44.5 mm
39.2 mm
41.7 mm
19.1 mm
3
4802 I lager
20.8 mm
28.4 mm
22.8 mm
18 mm
20.4 mm
16.2 mm
2
1630 I lager
47.4 mm
57.6 mm
48.8 mm
43.5 mm
46.2 mm
19.1 mm
3
1736 I lager
7.4 mm
13.5 mm
8.3 mm
5.5 mm
6.4 mm
9.5 mm
1
1386 I lager
35 mm
43 mm
36.6 mm
31.4 mm
34.1 mm
19.1 mm
3
26630 I lager
16.7 mm
23.4 mm
19.2 mm
13.7 mm
16.8 mm
16.5 mm
2
2997 I lager
39.6 mm
47.6 mm
41.6 mm
36.6 mm
39.2 mm
19.1 mm
3
  • av 2
Lock och plugg, koniska LDPE 45.92 mm 47.67 mm Röd

10155431


Lagernivåer
2008 I lager
Egenskaper
  • D
    56.8 mm
  • d1
    45.9 mm
  • d2
    47.7 mm
  • d3
    42.4 mm
  • d4
    45 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 33.15 mm 35.18 mm Röd

10155356


Lagernivåer
1260 I lager
Egenskaper
  • D
    41.3 mm
  • d1
    33.1 mm
  • d2
    35.2 mm
  • d3
    30.6 mm
  • d4
    32.6 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 53.59 mm 55.39 mm Röd

10155486


Lagernivåer
1350 I lager
Egenskaper
  • D
    63.5 mm
  • d1
    53.6 mm
  • d2
    55.4 mm
  • d3
    51.1 mm
  • d4
    53.6 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 19.45 mm 21.61 mm Röd

10155325


Lagernivåer
1260 I lager
Egenskaper
  • D
    26.5 mm
  • d1
    19.5 mm
  • d2
    21.6 mm
  • d3
    15.5 mm
  • d4
    18.8 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 38.25 mm 40.06 mm Röd

10155387


Lagernivåer
2993 I lager
Egenskaper
  • D
    46.2 mm
  • d1
    38.3 mm
  • d2
    40.1 mm
  • d3
    34.2 mm
  • d4
    37.2 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 40.97 mm 42.82 mm Röd

10155400


Lagernivåer
2100 I lager
Egenskaper
  • D
    48.4 mm
  • d1
    41 mm
  • d2
    42.8 mm
  • d3
    37.5 mm
  • d4
    40.6 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 11.09 mm 12.72 mm Röd

10155301


Lagernivåer
9230 I lager
Egenskaper
  • D
    16.4 mm
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    12.7 mm
  • d3
    8.9 mm
  • d4
    10.7 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 50.03 mm 51.73 mm Röd

10155462


Lagernivåer
12491 I lager
Egenskaper
  • D
    60.9 mm
  • d1
    50 mm
  • d2
    51.7 mm
  • d3
    46 mm
  • d4
    49.5 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 30.63 mm 34.39 mm Röd

10155349


Lagernivåer
1989 I lager
Egenskaper
  • D
    38.9 mm
  • d1
    30.6 mm
  • d2
    34.4 mm
  • d3
    29.2 mm
  • d4
    30.6 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 43.94 mm 46.1 mm Röd

10155424


Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • D
    54 mm
  • d1
    43.9 mm
  • d2
    46.1 mm
  • d3
    41.7 mm
  • d4
    43.7 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 36.8 mm 38.65 mm Röd

10155370


Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • D
    44 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    38.7 mm
  • d3
    34.1 mm
  • d4
    36.1 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 48.97 mm 50.97 mm Röd

10155455


Lagernivåer
320 I lager
Egenskaper
  • D
    59.7 mm
  • d1
    49 mm
  • d2
    51 mm
  • d3
    46.1 mm
  • d4
    48.1 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 27.78 mm 28.95 mm Röd

10155332


Lagernivåer
3060 I lager
Egenskaper
  • D
    34.5 mm
  • d1
    27.8 mm
  • d2
    29 mm
  • d3
    23.4 mm
  • d4
    26.6 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 42.72 mm 44.52 mm Röd

10155417


Lagernivåer
298 I lager
Egenskaper
  • D
    50.8 mm
  • d1
    42.7 mm
  • d2
    44.5 mm
  • d3
    39.2 mm
  • d4
    41.7 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 20.8 mm 22.8 mm Vit

10159835


Lagernivåer
4802 I lager
Egenskaper
  • D
    28.4 mm
  • d1
    20.8 mm
  • d2
    22.8 mm
  • d3
    18 mm
  • d4
    20.4 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 47.37 mm 48.79 mm Röd

10155448


Lagernivåer
1630 I lager
Egenskaper
  • D
    57.6 mm
  • d1
    47.4 mm
  • d2
    48.8 mm
  • d3
    43.5 mm
  • d4
    46.2 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 7.42 mm 8.26 mm Röd

10155288


Lagernivåer
1736 I lager
Egenskaper
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.4 mm
  • d2
    8.3 mm
  • d3
    5.5 mm
  • d4
    6.4 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 34.95 mm 36.6 mm Röd

10155363


Lagernivåer
1386 I lager
Egenskaper
  • D
    43 mm
  • d1
    35 mm
  • d2
    36.6 mm
  • d3
    31.4 mm
  • d4
    34.1 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 16.71 mm 19.22 mm Röd

10155318


Lagernivåer
26630 I lager
Egenskaper
  • D
    23.4 mm
  • d1
    16.7 mm
  • d2
    19.2 mm
  • d3
    13.7 mm
  • d4
    16.8 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 39.62 mm 41.55 mm Röd

10155394


Lagernivåer
2997 I lager
Egenskaper
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    41.6 mm
  • d3
    36.6 mm
  • d4
    39.2 mm