Meny Sök

Koniska lock och pluggar - Kraftiga

I lager

Kraftiga koniska lock och pluggar skyddar både gängade och ogängade rörledningar och portar. Har en tjockare vägg och en tätningsring, vilket ger mer skydd och motståndskraft mot skador än den vanliga versionen. Används för applikationer inom maskiner, fordon och industri.Skydda gängade och icke-gängade rör, portar och åtkomstpunkter från skador, damm och skräp under förvaring och transport.De har en extra kraftig vägg och en konisk tätningsring för maximalt skydd.Används för tillämpningar inom maskiner, fordon och industri. Material: LDPE Färg: Vit, Röd Serienummer: SR1003

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
22 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 D d2 d3 d4 h Typ Köp
6,018 kr - 12,6378 kr 298 I lager
42.7 mm
50.8 mm
44.5 mm
39.2 mm
41.7 mm
19.1 mm
3
6,0898 kr - 12,7887 kr 4802 I lager
20.8 mm
28.4 mm
22.8 mm
18 mm
20.4 mm
16.2 mm
2
  • av 2
Lock och plugg, koniska LDPE 42.72 mm 44.52 mm Röd

10155417

Prisintervall
12,6378 kr - 6,018 kr

Lagernivåer
298 I lager
Egenskaper
  • D
    50.8 mm
  • d1
    42.7 mm
  • d2
    44.5 mm
  • d3
    39.2 mm
  • d4
    41.7 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 20.8 mm 22.8 mm Vit

10159835

Prisintervall
12,7887 kr - 6,0898 kr

Lagernivåer
4802 I lager
Egenskaper
  • D
    28.4 mm
  • d1
    20.8 mm
  • d2
    22.8 mm
  • d3
    18 mm
  • d4
    20.4 mm