Koniska kåpor och pluggar av standardtyp har många användningsområden. Den koniska formen gör att flera olika innerdiametrar kan pluggas, och att flera olika ytterdiametrar kan täckas med kåpan.
De här pluggarna och kåporna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.
Den okomplicerade utformningen, de bara trycks på plats, gör de här delarna med dubbel funktion lätta att få på plats och ta bort. I det omfattande sortimentet finns ett urval olika storlekar, från 2,9 mm till 345,0 mm.
Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Röd, Blå, Svart, Genomskinlig, Gul Serienummer: SR1000, SR1111, SRF0020
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,251 kr - 3,0357 kr | 23099 I lager |
1.165 in
29.6 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
1.291 in
32.8 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
1.205 in
30.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 33,3218 kr - 69,9759 kr | 664 I lager |
6.882 in
174.8 mm
|
7.669 in
194.8 mm
|
7.031 in
178.6 mm
|
6.949 in
176.5 mm
|
6.799 in
172.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
2
|
||
| 18,0828 kr - 18,0828 kr | 1317 I lager |
6.402 in
162.6 mm
|
6.941 in
176.3 mm
|
6.559 in
166.6 mm
|
6.331 in
160.8 mm
|
6.476 in
164.5 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
2
|
||
| 11,2174 kr - 27,2559 kr | 460 I lager |
3.799 in
96.5 mm
|
4.126 in
104.8 mm
|
3.925 in
99.7 mm
|
3.717 in
94.4 mm
|
3.843 in
97.6 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
2
|
||
| 0,7281 kr - 2,699 kr | 10712 I lager |
0.819 in
20.8 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
3
|
||
| 10299685 | 2,0395 kr - 4,9496 kr | 18301 I lager |
1.52 in
38.6 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.602 in
40.7 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
|
| 5,7308 kr - 13,9469 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.72 in
69.1 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
3 in
76.2 mm
|
2.626 in
66.7 mm
|
2.949 in
74.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 2,3842 kr - 5,8295 kr | 43316 I lager |
1.913 in
48.6 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
2.016 in
51.2 mm
|
1.839 in
46.7 mm
|
1.925 in
48.9 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
|
||
| 1,3027 kr - 2,0202 kr | 500 I lager |
0.421 in
10.7 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 10069752 | 0,54 kr - 2,0202 kr | 1000 I lager |
0.728 in
18.5 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
|
| 1,2165 kr - 2,9697 kr | 13598 I lager |
1.15 in
29.2 mm
|
1.366 in
34.7 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 11,1456 kr - 27,1239 kr | 2009 I lager |
3.673 in
93.3 mm
|
4 in
101.6 mm
|
3.799 in
96.5 mm
|
3.606 in
91.6 mm
|
3.728 in
94.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
||
| 1,3774 kr - 5,1557 kr | 63884 I lager |
1.291 in
32.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,8043 kr - 1,3953 kr | 6750 I lager |
0.894 in
22.7 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 3,2172 kr - 12,0084 kr | 542 I lager |
2.224 in
56.5 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
2.28 in
57.9 mm
|
2.15 in
54.6 mm
|
2.22 in
56.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2
|
||
| 4,4955 kr - 7,778 kr | 9067 I lager |
2.394 in
60.8 mm
|
2.626 in
66.7 mm
|
2.606 in
66.2 mm
|
2.331 in
59.2 mm
|
2.539 in
64.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 2,456 kr - 4,2425 kr | 1800 I lager |
1.807 in
45.9 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.957 in
49.7 mm
|
1.744 in
44.3 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 1,4132 kr - 3,4317 kr | 5500 I lager |
1.87 in
47.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.98 in
50.3 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,4581 kr - 3,8142 kr | 66797 I lager |
0.24 in
6.1 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 2,298 kr - 8,5982 kr | 11520 I lager |
1.736 in
44.1 mm
|
2.031 in
51.6 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
1.819 in
46.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta