Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | Färg | d2 | Material | H | Fingerflik | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,156 kr - 8,55 kr | 321 I lager |
1.496 in
38.0 mm
|
Naturfärgad
|
1.811 in
46.0 mm
|
Silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 7,8588 kr - 8,7078 kr | 150 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
Naturfärgad
|
1.535 in
39.0 mm
|
Silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1264 kr - 0,14 kr | 48577 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 3,214 kr - 4,464 kr | 1550 I lager |
0.78 in
19.8 mm
|
Naturfärgad
|
1 in
25.4 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,2754 kr - 0,3052 kr | 66246 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturfärgad
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,3262 kr - 0,3614 kr | 1300 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 6,0506 kr - 6,7043 kr | 11251 I lager |
0.937 in
23.8 mm
|
Naturfärgad
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,1231 kr - 0,171 kr | 29946 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 2,9452 kr - 3,2634 kr | 9800 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.78 in
19.8 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 1,1954 kr - 1,3245 kr | 26989 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,1036 kr - 0,144 kr | 41384 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 12,5248 kr - 13,8779 kr | 200 I lager |
1.311 in
33.3 mm
|
Naturfärgad
|
1.626 in
41.3 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,4256 kr - 1,98 kr | 300 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Naturfärgad
|
0.689 in
17.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 6,9678 kr - 6,9678 kr | 1760 I lager |
0.72 in
18.3 mm
|
Svart
|
0.937 in
23.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,3032 kr - 0,3032 kr | 1830 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 1,4661 kr - 1,6245 kr | 3722 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
Naturfärgad
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silikon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
3
|
||
| 3,3877 kr - 3,3877 kr | 11457 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Svart
|
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 67,8441 kr - 75,3742 kr | 1398 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Svart
|
2.48 in
63.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 1,4645 kr - 1,4645 kr | 43207 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 10248928 | 0,0972 kr - 0,135 kr | 81994 I lager |
0.016 in
0.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.063 in
1.6 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
|
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta