Meny Sök

Koniska pluggar för hög temperatur

I lager

Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
163 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Färg d2 Material H Fingerflik Typ Köp
10249338 0,9479 kr - 0,9479 kr 926 I lager
6.4 mm
Svart
9.5 mm
EPDM
12.7 mm
Utan flik
3
2,9443 kr - 2,9443 kr 8385 I lager
11.1 mm
Svart
15.9 mm
EPDM
22.2 mm
Utan flik
3
4,4955 kr - 4,9982 kr 6622 I lager
14.3 mm
Naturfärgad
19.1 mm
Silikon
14.3 mm
Utan flik
3
0,3188 kr - 0,3188 kr 539785 I lager
1.6 mm
Svart
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
Utan flik
3
2,298 kr - 2,8725 kr 3003 I lager
3.2 mm
Svart
12.7 mm
TPR
50.8 mm
Utan flik
3
38,0903 kr - 42,2986 kr 1444 I lager
36.0 mm
Svart
43.0 mm
EPDM
25.0 mm
Utan flik
3
0,6247 kr - 0,7799 kr 48498 I lager
0.6 mm
Svart
2.0 mm
EPDM
52.9 mm
Utan flik
5
12,668 kr - 12,668 kr 45 I lager
27.0 mm
Svart
33.4 mm
EPDM
25.4 mm
Utan flik
3
3,5907 kr - 3,5907 kr 67070 I lager
15.9 mm
Svart
20.3 mm
EPDM
15.9 mm
Utan flik
3
3,5907 kr - 3,5907 kr 1361 I lager
15.9 mm
Svart
19.8 mm
EPDM
25.4 mm
Utan flik
3
1,1217 kr - 1,1217 kr 6479 I lager
6.4 mm
Svart
9.5 mm
EPDM
19.1 mm
Utan flik
3
4,5817 kr - 4,5817 kr 4846 I lager
14.3 mm
Svart
19.1 mm
EPDM
25.4 mm
Utan flik
3
40,374 kr - 40,374 kr 1772 I lager
50.0 mm
Svart
62.7 mm
EPDM
25.4 mm
Utan flik
3
79,7714 kr - 79,7714 kr 69 I lager
61.9 mm
Svart
75.0 mm
EPDM
34.9 mm
Utan flik
3
0,428 kr - 0,428 kr 49190 I lager
1.6 mm
Svart
4.8 mm
EPDM
15.9 mm
Utan flik
3
1,4506 kr - 1,6086 kr 10656 I lager
1.6 mm
Blå
4.8 mm
Silikon
19.1 mm
Utan flik
2
1,1921 kr - 1,1921 kr 3000 I lager
0.8 mm
Naturfärgad
3.2 mm
Silikon
15.9 mm
Utan flik
3
0,7698 kr - 0,9637 kr 11458 I lager
0.8 mm
Svart
2.5 mm
EPDM
52.8 mm
Utan flik
5
25,8819 kr - 25,8819 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
Naturfärgad
46.0 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
3
142 I lager
76.2 mm
Naturfärgad
88.9 mm
Silikon
38.1 mm
Utan flik
3
  • av 9
Konisk maskeringsplugg 6.4 mm 9.5 mm 12.7 mm EPDM Svart

10249338

Prisintervall
0,9479 kr - 0,9479 kr

Lagernivåer
926 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm EPDM Svart

10249413

Prisintervall
2,9443 kr - 2,9443 kr

Lagernivåer
8385 I lager
Egenskaper
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm Silikon Naturfärgad

10249048

Prisintervall
4,9982 kr - 4,4955 kr

Lagernivåer
6622 I lager
Egenskaper
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Svart

10249253

Prisintervall
0,3188 kr - 0,3188 kr

Lagernivåer
539785 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm TPR Svart

10241455

Prisintervall
2,8725 kr - 2,298 kr

Lagernivåer
3003 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    TPR
Konisk maskeringsplugg 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm EPDM Svart

10249673

Prisintervall
42,2986 kr - 38,0903 kr

Lagernivåer
1444 I lager
Egenskaper
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk plugg 0.6 mm 2.0 mm 52.9 mm EPDM Svart

10287613

Prisintervall
0,7799 kr - 0,6247 kr

Lagernivåer
48498 I lager
Egenskaper
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    52.9 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm EPDM Svart

10377581

Prisintervall
12,668 kr - 12,668 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 15.9 mm 20.3 mm 15.9 mm EPDM Svart

10249451

Prisintervall
3,5907 kr - 3,5907 kr

Lagernivåer
67070 I lager
Egenskaper
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249444

Prisintervall
3,5907 kr - 3,5907 kr

Lagernivåer
1361 I lager
Egenskaper
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 6.4 mm 9.5 mm 19.1 mm EPDM Svart

10249345

Prisintervall
1,1217 kr - 1,1217 kr

Lagernivåer
6479 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm EPDM Svart

10377550

Prisintervall
4,5817 kr - 4,5817 kr

Lagernivåer
4846 I lager
Egenskaper
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249598

Prisintervall
40,374 kr - 40,374 kr

Lagernivåer
1772 I lager
Egenskaper
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm EPDM Svart

10249628

Prisintervall
79,7714 kr - 79,7714 kr

Lagernivåer
69 I lager
Egenskaper
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Gängstandard
    BSP
Konisk maskeringsplugg 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm EPDM Svart

10249260

Prisintervall
0,428 kr - 0,428 kr

Lagernivåer
49190 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silikon Blå

10288580

Prisintervall
1,6086 kr - 1,4506 kr

Lagernivåer
10656 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm Silikon Naturfärgad

10242353

Prisintervall
1,1921 kr - 1,1921 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk plugg 0.8 mm 2.5 mm 52.8 mm EPDM Svart

10287620

Prisintervall
0,9637 kr - 0,7698 kr

Lagernivåer
11458 I lager
Egenskaper
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10249123

Prisintervall
25,8819 kr - 25,8819 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silikon Naturfärgad

10249208


Lagernivåer
142 I lager
Egenskaper
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Gängstandard
    BSP