Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Våra kontinuerliga gångjärn finns i ett antal storlekar för att passa ditt projekt. De här gångjärnen har ett mer tilltalande yttre än skarvgångjärn. Gångjärnet appliceras utmed exempelvis dörrens eller lokets hela längd och belastningen blir jämt fördelad. De innebär jämnt och slittåligt öppnande.
Används ofta till pianolock – De här hållbara gångjärnen har obegränsade användningsområden, till exempel i lätta, medeltunga och tunga branscher som verandadörrar, skjul, kommersiella tillämpningar och konstruktion, skåp och andra kapslingar, möbeltillverkning, plåt och andra metallbearbetningar.
I utbudet finns varianterna stål och rostfritt stål AISI 304. De här kontinuerliga gångjärnen finns borrade och icke-borrade. Finns också i alternativ av aluminium 6082 T5, som har en aluminiumprofil för rostfria stift med liten diameter. Gångjärnet levereras oborrat och ska svetsas på. Välj anodiserad eller obehandlad yta.
Serienummer: SR5590
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Bladtjocklek | Totallängd | Material | Gångjärnstyp | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Drilled Hinge
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 80 I lager |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stål
|
Undrilled Hinge
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| 60 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stål
|
Undrilled Hinge
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| 99 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stål
|
Drilled Hinge
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stål
|
Undrilled Hinge
|
2 in
50.8 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Undrilled Hinge
|
2.008 in
51.0 mm
|
|||
| 56 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Drilled Hinge
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 12 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Drilled Hinge
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 2 I lager |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Drilled Hinge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stål
|
Drilled Hinge
|
2 in
50.8 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Drilled Hinge
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| 33 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Undrilled Hinge
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| 38 I lager |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Drilled Hinge
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| 48 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Drilled Hinge
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 28 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stål
|
Undrilled Hinge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| 194 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stål
|
Undrilled Hinge
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 100 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stål
|
Drilled Hinge
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 127 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Undrilled Hinge
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 144 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stål
|
Drilled Hinge
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 1 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stål
|
Drilled Hinge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta