Våra kontinuerliga gångjärn finns i ett antal storlekar för att passa ditt projekt. De här gångjärnen har ett mer tilltalande yttre än skarvgångjärn. Gångjärnet appliceras utmed exempelvis dörrens eller lokets hela längd och belastningen blir jämt fördelad. De innebär jämnt och slittåligt öppnande.
Används ofta till pianolock – De här hållbara gångjärnen har obegränsade användningsområden, till exempel i lätta, medeltunga och tunga branscher som verandadörrar, skjul, kommersiella tillämpningar och konstruktion, skåp och andra kapslingar, möbeltillverkning, plåt och andra metallbearbetningar.
I utbudet finns varianterna stål och rostfritt stål AISI 304. De här kontinuerliga gångjärnen finns borrade och icke-borrade. Finns också i alternativ av aluminium 6082 T5, som har en aluminiumprofil för rostfria stift med liten diameter. Gångjärnet levereras oborrat och ska svetsas på. Välj anodiserad eller obehandlad yta.
Serienummer: SR5590
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Bladtjocklek | Totallängd | Material | Gångjärnstyp | Total bredd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105,1314 kr - 105,1314 kr | 31 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stål
|
Borrade
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
255,5443 kr - 357,762 kr | 2418 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Borrade
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
247,5441 kr - 247,5441 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stål
|
Oborrad
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
77,2435 kr - 108,1409 kr | 20 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stål
|
Oborrad
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1 571,4254 kr - 7 887,7051 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.051 in
1.3 mm
|
72.047 in
1830.0 mm
|
Aluminium
|
Oborrad
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
1 176,7217 kr - 1 647,4104 kr | 494 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Borrade
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1 045,9908 kr - 1 464,3871 kr | 79 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Oborrad
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
974,7078 kr - 1 364,591 kr | 324 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Oborrad
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
237,7343 kr - 237,7343 kr | 126 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Oborrad
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
337,7029 kr - 337,7029 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Oborrad
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
269,7491 kr - 269,7491 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stål
|
Oborrad
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
255,2452 kr - 255,2452 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Oborrad
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
89,136 kr - 124,7904 kr | 146 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stål
|
Borrade
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
189,6722 kr - 189,6722 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Borrade
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1 081,0611 kr - 1 081,0611 kr | 30 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Borrade
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
396,9255 kr - 396,9255 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Borrade
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
961,0477 kr - 961,0477 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Oborrad
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
104,1025 kr - 136,0803 kr | 1764 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stål
|
Borrade
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
89,136 kr - 89,136 kr | 84 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stål
|
Oborrad
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
124,8133 kr - 174,7387 kr | 35 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stål
|
Borrade
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta