Meny Sök

Kontrollknoppar - med markering

I lager

Kontrollknoppar med markeringar är perfekta för tillämpningar som kräver exakta positionsjusteringar. Knopparna är utformade med en ergonomiskt utformad räfflad kant och indikeringsmärkning för korrekt inställning och justering.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
4 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Knopphöjd Hålstorlek Köp
10 I lager
34.0 mm
20.0 mm
8.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
27.0 mm
17.0 mm
5.0 mm
10208823 Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
42.0 mm
23.0 mm
10.0 mm
Kontrollvred 34.0 mm 8.0 mm Aluminium Svart

10208847


Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Anodiserad
  • Knoppform
    Rund
  • Hålstorlek
    8.0 mm
  • Knoppdiameter
    34.0 mm
  • Knopphöjd
    20.0 mm
Kontrollvred 27.0 mm 5.0 mm Aluminium Svart

10208830


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Anodiserad
  • Knoppform
    Rund
  • Hålstorlek
    5.0 mm
  • Knoppdiameter
    27.0 mm
  • Knopphöjd
    17.0 mm
Kontrollvred 22.0 mm 5.0 mm Aluminium Svart

10208823


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Anodiserad
  • Knoppform
    Rund
  • Hålstorlek
    5.0 mm
  • Knoppdiameter
    22.0 mm
  • Knopphöjd
    15.0 mm
Kontrollvred 42.0 mm 10.0 mm Aluminium Svart

10208854


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Anodiserad
  • Knoppform
    Rund
  • Hålstorlek
    10.0 mm
  • Knoppdiameter
    42.0 mm
  • Knopphöjd
    23.0 mm