Meny Sök

Kopplingsklämma med bottenplatta

I produktion

Baser för strukturella rörklämmor är utformade för säkra och stabila anslutningar. De finns i aluminium eller stål. De är kompatibla med olika hålstorlekar och passar för olika tillämpningar.Gjord för att hålla runda eller fyrkantiga strukturrör på plats.Många håldiametrar att välja mellan.Finns i två material: Aluminium och stål. Material: Aluminium, Stål Färg: Svart, Grå Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
85 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel rörform Färg Material Håldiameter Ytterdiameter Köp
486,3583 kr - 486,3583 kr Fråga angående leveranstidhär
Cirkulär
Grå
Stål
32.0 mm
32.0 mm
279,8431 kr - 279,8431 kr Fråga angående leveranstidhär
Cirkulär
Grå
Stål
25.0 mm
25.0 mm
555,6049 kr - 555,6049 kr Fråga angående leveranstidhär
Kvadratisk
Svart
Aluminium
40.0 mm
40.0 mm
519,0089 kr - 519,0089 kr Fråga angående leveranstidhär
Cirkulär
Svart
Stål
42.0 mm
42.0 mm
513,8393 kr - 513,8393 kr Fråga angående leveranstidhär
Cirkulär
Grå
Stål
48.0 mm
48.0 mm
554,9246 kr - 554,9246 kr Fråga angående leveranstidhär
Cirkulär
Grå
Aluminium
42.0 mm
42.0 mm
555,6049 kr - 555,6049 kr Fråga angående leveranstidhär
Cirkulär
Svart
Aluminium
45.0 mm
45.0 mm
522,138 kr - 522,138 kr Fråga angående leveranstidhär
Cirkulär
Svart
Aluminium
50.0 mm
50.0 mm
554,9246 kr - 554,9246 kr Fråga angående leveranstidhär
Kvadratisk
Grå
Aluminium
40.0 mm
40.0 mm
513,8393 kr - 513,8393 kr Fråga angående leveranstidhär
Cirkulär
Grå
Stål
40.0 mm
40.0 mm
521,8659 kr - 521,8659 kr Fråga angående leveranstidhär
Cirkulär
Grå
Aluminium
48.0 mm
48.0 mm
443,2323 kr - 443,2323 kr Fråga angående leveranstidhär
Kvadratisk
Svart
Aluminium
20.0 mm
20.0 mm
771,5071 kr - 771,5071 kr Fråga angående leveranstidhär
Cirkulär
Grå
Stål
55.0 mm
55.0 mm
488,535 kr - 488,535 kr Fråga angående leveranstidhär
Cirkulär
Svart
Stål
35.0 mm
35.0 mm
443,2323 kr - 443,2323 kr Fråga angående leveranstidhär
Cirkulär
Svart
Aluminium
30.0 mm
30.0 mm
522,138 kr - 522,138 kr Fråga angående leveranstidhär
Cirkulär
Svart
Aluminium
40.0 mm
40.0 mm
775,3164 kr - 775,3164 kr Fråga angående leveranstidhär
Cirkulär
Svart
Aluminium
55.0 mm
55.0 mm
775,3164 kr - 775,3164 kr Fråga angående leveranstidhär
Cirkulär
Svart
Aluminium
60.0 mm
60.0 mm
521,8659 kr - 521,8659 kr Fråga angående leveranstidhär
Cirkulär
Grå
Aluminium
50.0 mm
50.0 mm
493,0245 kr - 493,0245 kr Fråga angående leveranstidhär
Cirkulär
Svart
Aluminium
40.0 mm
40.0 mm
  • av 5
Kopplingsklämma med fläns M10 32.0 mm 32.0 mm Grå

10494783

Prisintervall
486,3583 kr - 486,3583 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    32.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    32.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Kopplingsklämma med fläns M8 25.0 mm 25.0 mm Grå

10494721

Prisintervall
279,8431 kr - 279,8431 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    25.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Kopplingsklämma med fläns M10 40.0 mm 40.0 mm Svart

10495391

Prisintervall
555,6049 kr - 555,6049 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    40.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Kvadratisk
  • Commodity Code
    7609000090
Kopplingsklämma med fläns M10 42.0 mm 42.0 mm Svart

10495032

Prisintervall
519,0089 kr - 519,0089 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    42.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    42.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Kopplingsklämma med fläns M10 48.0 mm 48.0 mm Grå

10495063

Prisintervall
513,8393 kr - 513,8393 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    48.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    48.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Kopplingsklämma med fläns M10 42.0 mm 42.0 mm Grå

10495247

Prisintervall
554,9246 kr - 554,9246 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    42.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    42.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Kopplingsklämma med fläns M10 45.0 mm 45.0 mm Svart

10495278

Prisintervall
555,6049 kr - 555,6049 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    45.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    45.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Kopplingsklämma med bottenplatta M10 50.0 mm 50.0 mm Svart

10495667

Prisintervall
522,138 kr - 522,138 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    50.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Kopplingsklämma med fläns M10 40.0 mm 40.0 mm Grå

10495384

Prisintervall
554,9246 kr - 554,9246 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    40.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Kvadratisk
  • Commodity Code
    7609000090
Kopplingsklämma med fläns M10 40.0 mm 40.0 mm Grå

10494844

Prisintervall
513,8393 kr - 513,8393 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    40.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Kopplingsklämma med bottenplatta M10 48.0 mm 48.0 mm Grå

10495636

Prisintervall
521,8659 kr - 521,8659 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    48.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    48.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Kopplingsklämma med fläns M8 20.0 mm 20.0 mm Svart

10495339

Prisintervall
443,2323 kr - 443,2323 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    20.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Kvadratisk
  • Commodity Code
    7609000090
Kopplingsklämma med fläns M10 55.0 mm 55.0 mm Grå

10495124

Prisintervall
771,5071 kr - 771,5071 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    55.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    55.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Kopplingsklämma med fläns M10 35.0 mm 35.0 mm Svart

10494813

Prisintervall
488,535 kr - 488,535 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    35.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    35.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Kopplingsklämma med fläns M8 30.0 mm 30.0 mm Svart

10495216

Prisintervall
443,2323 kr - 443,2323 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    30.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Kopplingsklämma med bottenplatta M10 40.0 mm 40.0 mm Svart

10495582

Prisintervall
522,138 kr - 522,138 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    40.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Kopplingsklämma med bottenplatta M10 55.0 mm 55.0 mm Svart

10495681

Prisintervall
775,3164 kr - 775,3164 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    55.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    55.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Kopplingsklämma med bottenplatta M10 60.0 mm 60.0 mm Svart

10495704

Prisintervall
775,3164 kr - 775,3164 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    60.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    60.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Kopplingsklämma med bottenplatta M10 50.0 mm 50.0 mm Grå

10495650

Prisintervall
521,8659 kr - 521,8659 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    50.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Kopplingsklämma med bottenplatta M10 40.0 mm 40.0 mm Svart

10495568

Prisintervall
493,0245 kr - 493,0245 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    40.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090