Meny Sök

Korgmuttrar

I lager

Korgmuttrar används i fyrkantiga hål, finns ofta i monteringsskenor för utrustningshyllor. Kombinationen fyrkantigt hål och korgmutter används i hyllsystem eftersom det medger olika mutter- och hålstorlekar. Om gängorna skadas kan muttern lätt bytas ut eftersom plåten är för tunn för att gängas. Vårt sortiment är tillverkat av stål och finns i många olika storlekar för att passa dina behov.

Serienummer: SR6227

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
3 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Totallängd Total höjd Köp
1,4713 kr - 3,6782 kr 1050 I lager
M6
12.5 mm
9.3 mm
2,6904 kr - 6,7092 kr 1463 I lager
M8
16.3 mm
11.6 mm
1,3886 kr - 3,4428 kr 492 I lager
M5
12.5 mm
9.0 mm
Korgmuttrar M6 Stål

10371503

Prisintervall
3,6782 kr - 1,4713 kr

Lagernivåer
1050 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Mutterform
    Verktyg behövs ej
  • Total höjd
    9.3 mm
  • Totallängd
    12.5 mm
  • Slutför
    Förzinkad
Korgmuttrar M8 Stål

10371510

Prisintervall
6,7092 kr - 2,6904 kr

Lagernivåer
1463 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Mutterform
    Verktyg behövs ej
  • Total höjd
    11.6 mm
  • Totallängd
    16.3 mm
  • Slutför
    Förzinkad
Korgmuttrar M5 Stål

10371497

Prisintervall
3,4428 kr - 1,3886 kr

Lagernivåer
492 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Mutterform
    Verktyg behövs ej
  • Total höjd
    9.0 mm
  • Totallängd
    12.5 mm
  • Slutför
    Förzinkad