Meny Sök

Kraftiga vingklämmor

I lager

Kraftiga vingklämmor håller fast lätta skyltar i kartong med ett stort urval fästen. Våra vingklämmor i plast används oftast för spjälade väggar, tråd, hålväggar och liknande bakgrund för skyltning.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
2 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Total bredd Köp
4,9418 kr - 6,0506 kr 12731 I lager
57.0 mm
31.0 mm
4,1274 kr - 5,015 kr 3425 I lager
47.0 mm
25.0 mm
Kraftiga vingklämmor 57.0 mm 31.0 mm Nylon

10382363

Prisintervall
6,0506 kr - 4,9418 kr

Lagernivåer
12731 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Material
    Nylon
  • Totallängd
    57.0 mm
  • Total bredd
    31.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kraftiga vingklämmor 47.0 mm 25.0 mm Nylon

10382370

Prisintervall
5,015 kr - 4,1274 kr

Lagernivåer
3425 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Material
    Nylon
  • Totallängd
    47.0 mm
  • Total bredd
    25.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790