20263782
20263782
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 291,0532 kr |
| 10 - 19 | 261,9001 kr |
| 20 - 49 | 247,443 kr |
| 50 + | 232,8665 kr |
| Handgänga | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 5.0 |
| l1 | 33.0 |
| d2 | M5 |
| d3 | 11.11 |
| l2 | 20.0 |
| d4 | 18.0 |
| a1 | 13.0 |
| Vikt g | 14.0 |
| a2 | 7.5 |
| l3 | 9.0 |
| w1 | 8.0 |
| w2 | 6.00 |
| Dyn. load C max. kN | 3.9 |
| Static load C0 max. kN | 5.6 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta