20263874
20263874
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 302,093 kr |
| 10 - 19 | 1 171,8598 kr |
| 20 - 49 | 1 106,7432 kr |
| 50 + | 1 041,6266 kr |
| Handgänga | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 22.0 |
| l1 | 84.0 |
| d2 | M22 |
| d3 | 38.10 |
| l2 | 51.0 |
| d4 | 54.0 |
| a1 | 15.5 |
| Vikt g | 440.0 |
| a2 | 10.0 |
| l3 | 26.0 |
| w1 | 28.0 |
| w2 | 20.00 |
| Dyn. load C max. kN | 38.2 |
| Static load C0 max. kN | 95.6 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta